ตรรกะแบบกําหนดเอง

This article has been translated automatically. See the original version.

คําอธิบายของเครื่องมือ

 

เครื่องมือ Custom Logic ช่วยให้คุณสร้างตรรกะของคุณเองสําหรับแอปพลิเคชันต่างๆ ระหว่างอุปกรณ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อประหยัด เวลาในการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนและการเดินสายเพิ่มเติม และไม่จําเป็นต้องใช้คอนโทรลเลอร์ภายนอก

 

ความสามารถที่สําคัญที่สุดที่เครื่องมือมีมีดังนี้:

  • ไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ระหว่างการตั้งโปรแกรม เพื่อให้มั่นใจถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

  • การสร้างตรรกะที่ยืดหยุ่นโดยใช้วิธีการมองเห็นแบบบล็อกบนผืนผ้าใบ

  • ระบบตรวจสอบตรรกะเพื่อลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้

 

ข้อกําหนด

 
การเข้าถึงฟังก์ชัน
ไม่จํากัด สําหรับการถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ จําเป็นต้องมีแพ็คเกจ Custom Logic ซึ่งสามารถซื้อและเปิดใช้งานได้บน Marketplace
ประเภทของอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันเซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 3
สถานะอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อกําหนดค่าฟังก์ชันและบันทึกการกําหนดค่า
เชื่อมต่อและสื่อสารเพื่อถ่ายโอนการกําหนดค่าไปยังอุปกรณ์
หมายเหตุ ขอแนะนําให้เก็บเบรกเกอร์ให้อยู่ในสถานะเปิดระหว่างการถ่ายโอน
ประเภทของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การเชื่อมต่อภายในเครื่อง: การเชื่อมต่อผ่าน USB Type-C

 

สร้างโครงการตรรกะแบบกําหนดเอง

เปิดซอฟต์แวร์ Ekip Connect แล้วคลิกที่เครื่องมือ -> ตรรกะที่กําหนดเอง

How to create a Custom Logic project

 

หน้าหลักของเครื่องมือมีจุดประสงค์ในการออกแบบระดับโรงงานของตรรกะที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตรรกะที่กําหนดเองจะถูกแทรกในมุมมองแผนผัง นอกจากนี้การจัดการไฟล์ของโครงการจะทําในระดับนี้:

 

How to create a Custom Logic project

 

คําอธิบายชิ้นส่วน
A

ฟังก์ชันที่ใช้สําหรับการจัดการโครงการและไฟล์:
• โครงการใหม่ -> เริ่มโครงการใหม่

• เปิดโครงการ -> เปิดโครงการที่มีอยู่

• บันทึกโครงการ -> บันทึกโครงการในไฟล์โครงการที่มีอยู่

• บันทึกโครงการเป็น -> บันทึกโครงการในไฟล์โครงการใหม่

• พิมพ์ -> พิมพ์เอกสารที่มีข้อมูลและวัสดุทั้งหมดของโครงการ

• รายการวัสดุ - รายการวัสดุ> ที่จําแนกเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และประเภทหน่วยการเดินทางที่จําเป็นเพื่อรับประกัน การทํางานที่ถูกต้องของตรรกะบนอุปกรณ์

• ข้อมูลระบบ -> แสดงประวัติการดาวน์โหลดและอัปโหลดตรรกะทั้งหมดสําหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโครงการ

• เปิดเทมเพลต -> เปิดรายการโครงการลอจิกที่กําหนดค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถอัปโหลดไปยังอุปกรณ์ได้โดยตรง (เร็ว ๆ นี้)

Bรายการอุปกรณ์ที่สามารถเกี่ยวข้องกับตรรกะ ดับเบิลคลิกที่อุปกรณ์หรือลากและวางบนผืนผ้าใบเพื่อแทรกลงในโปรเจ็กต์
C

พื้นที่ทํางานโครงการ -> ใช้เพื่อแสดงโครงการตรรกะแบบกําหนดเองแบบกราฟิก เป็นไปได้ที่จะวาดไดอะแกรมเส้นเดียวของโรงงานหรือแผนผังที่สามารถช่วยให้เข้าใจระบบทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น มีหลายตัวเลือกในการแก้ไขบนพื้นที่ทํางานของโครงการ:

• ลวด -> ลากเส้นและการเชื่อมต่อระหว่างวัตถุ

• บัสบาร์ -> ลากเส้นที่หนาขึ้นและการเชื่อมต่อระหว่างวัตถุ 

• เพิ่มรูปภาพ -> แทรกรูปภาพภายนอก

• เพิ่มโน้ต -> แทรกโน้ตแปะ

•ซูมเข้าซูมออกและพอดีกับรายการ ->ปรับมุมมองกราฟิกขององค์ประกอบบนผืนผ้าใบโครงการ

 

หมายเหตุ: โปรเจ็กต์ที่ออกแบบบนผืนผ้าใบเป็นเพียงการแสดงกราฟิกและไม่ได้กําหนดพฤติกรรมใดๆ ของตรรกะ

Dรายการองค์ประกอบไฟฟ้าที่สามารถเพิ่มในผืนผ้าใบของโครงการ ดับเบิลคลิกที่องค์ประกอบหรือลากและวางบนผืนผ้าใบเพื่อแทรกลงในโปรเจ็กต์

 

หากต้องการสร้างตรรกะสําหรับอุปกรณ์ ให้ลากและวางอุปกรณ์จากรายการบนพื้นที่ทํางานของโปรเจ็กต์ จากนั้นคลิกขวาที่มันและเลือกคําสั่ง "เปิดโครงการ" (หรือดับเบิลคลิกซ้ายที่ภาพอุปกรณ์):

 

How to create a Custom Logic project

 

ตอนนี้หน้าการเขียนโปรแกรมเปิดขึ้นแล้ว ภายในมุมมองนี้คุณสามารถใช้ตรรกะสําหรับอุปกรณ์ที่เลือก:
 

How to create a Custom Logic project

 

คําอธิบายชิ้นส่วน
A

ฟังก์ชันการออกแบบลอจิก:

• ย้อนกลับ -> กลับไปที่หน้าหลัก

• ดาวน์โหลดจากอุปกรณ์ -> อ่านตรรกะที่มีอยู่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพื่อให้ผู้ใช้ดูและแก้ไข

• อัปโหลดไปยังอุปกรณ์ -> ถ่ายโอนตรรกะที่ออกแบบไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

•ตรวจสอบตรรกะ -> ดําเนินการตรวจสอบชุดเกี่ยวกับตรรกะที่ออกแบบในแง่ของไวยากรณ์ที่ใช้และข้อ จํากัด หน่วยความจําของอุปกรณ์

B

มุมมองการออกแบบลอจิก:

•แก้ไขมุมมอง -> แสดงผืนผ้าใบการเขียนโปรแกรมหลักที่ใช้ในการออกแบบตรรกะ

•มุมมองระดับสูง -> แสดงตรรกะทั้งหมดที่ออกแบบโดยเน้นการเชื่อมต่อระหว่างบล็อกลอจิก

•การตั้งค่า -> แสดงรายการสถานะที่ตั้งโปรแกรมได้เอาต์พุตทางกายภาพและความล่าช้าของจอภาพที่ตั้งโปรแกรมไว้ในตรรกะปัจจุบัน

C

ส่วนประกอบลอจิก:

•อินพุต -> รายการตัวแปรที่สามารถใช้เป็นสถานะสัญญาณอินพุตสําหรับบล็อกลอจิก

•ตัวดําเนินการ -> รายการของบล็อกที่มีฟังก์ชันการคํานวณที่ใช้กับอินพุตอย่างน้อยหนึ่งรายการโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สัญญาณเอาต์พุต

•เอาต์พุต -> รายการสัญญาณเอาต์พุตที่จัดกลุ่มในเอาต์พุตดิจิตอล "Ekip Signalling", เอาต์พุต "PLC Out"  ทั่วไปและเอาต์พุต "ชั่วคราว" ภายใน

 

ลากและวางหรือดับเบิลคลิกซ้ายที่ส่วนประกอบเพื่อแทรกลงในผืนผ้าใบการเขียนโปรแกรม

D

การเขียนโปรแกรมผืนผ้าใบ -> ใช้เพื่อออกแบบตรรกะสําหรับอุปกรณ์ที่เลือก หลักการหลักของการออกแบบคือ "กฎ" ซึ่งแสดงถึงบล็อกลอจิกขนาดเล็กซึ่งรวมกันจะสร้างตรรกะที่จะถ่ายโอนในอุปกรณ์ ที่ด้านบนของผืนผ้าใบมีฟังก์ชันต่างๆ:

• เพิ่มกฎ -> แทรกกฎใหม่ในตรรกะ

•ลบกฎ -> ลบกฎที่เลือก

•ย้ายกฎไปทางซ้ายย้ายกฎไปทางขวา ->แก้ไขตําแหน่งของกฎในตรรกะ

• เพิ่มบันทึก -> แทรกโน้ตแปะในกฎ

•กฎเค้าโครง -> จัดระเบียบเค้าโครงของกฎโดยอัตโนมัติปรับพื้นที่ในผืนผ้าใบให้เหมาะสม

•ซูมเข้าซูมออกและพอดีกับรายการ -> ปรับมุมมองกราฟิกขององค์ประกอบบนผืนผ้าใบการเขียนโปรแกรม

• เริ่มการดีบัก -> เริ่มการจําลองแบบออฟไลน์ที่ใช้ในการทดสอบตรรกะที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถคลิกที่อินพุตเพื่อกําหนดค่าและสังเกตว่าเอาต์พุตทํางานอย่างไร

 • หยุดการดีบัก -> หยุดการจําลอง

 •การตั้งค่าการดีบัก -> ใช้เพื่อกําหนดขั้นตอนเวลาของการจําลองและเวลาหยุด

 

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและคําแนะนําอย่างละเอียดของเครื่องมือ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ของเครื่องมือลอจิกแบบกําหนดเอง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง:

คู่มือผู้ใช้ Cusom Logic

 

เทมเพลต ATS

เทมเพลต ATS เป็นโซลูชันระบบอัตโนมัติด้านพลังงานประสิทธิภาพสูงที่ติดตั้งและกําหนดค่าได้ง่าย และตั้งโปรแกรมไว้ในอุปกรณ์โดยใช้ Custom Logic Tool จุดประสงค์คือเพื่อให้ ตรรกะ พร้อมใช้งานซึ่งจะอัปโหลดการตั้งค่าที่กําหนดค่าไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติและใช้การตั้งค่าที่จําเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าพฤติกรรมที่ถูกต้องของเทมเพลต ATS ที่เลือก ภายในเครื่องมือตรรกะแบบกําหนดเอง คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตที่มีอยู่สองแบบ โดยแต่ละเทมเพลตมีโหมดการกําหนดค่าที่แตกต่างกันสองโหมด:
 1. หลัก - การเปลี่ยนการปิดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

 2. หลัก - การเปลี่ยนแบบเปิดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

สําหรับแต่ละเทมเพลต คุณสามารถเลือกหนึ่งในสองการกําหนดค่าที่พร้อมใช้งาน:
 ก. ตรรกะควบคุมโดย Ekip Signalling 4K

 ข. ตรรกะควบคุมโดย Lite Panel Pro

 

บทสรุป

เข้าถึงเทมเพลต ATS โดยป้อนเครื่องมือตรรกะที่กําหนดเอง คลิกปุ่ม "เปิดเทมเพลต" และเลือกเทมเพลตที่ต้องการใช้

 

 

หลังจากเปิดเทมเพลต คุณสามารถทําการปรับแต่ง เกณฑ์,  การตรวจสอบการซิงโคร เช็ค (ถ้ามี) และ การหน่วงเวลาอย่างละเอียด หลังจากเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการแล้ว ให้เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์ Emax 3  แล้วคลิกที่ "อัปโหลดเทมเพลต" จากนั้นเลือกบทบาทที่คุณต้องการให้เซอร์กิตเบรกเกอร์รับในการกําหนดค่า ATS ตรวจสอบรายการวัสดุแล้วคลิก "อัปโหลด"

 

 

หลังจากนั้น อัปโหลดบทบาทที่เหลือทั้งหมด ไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง จนกว่าภาพเบรกเกอร์ทั้งหมดในหน้าเทมเพลตจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

 

 

หากคุณต้องการวิเคราะห์โครงการตรรกะที่กําหนดเองของเทมเพลตหรือแม้แต่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับโครงการของคุณเองให้คลิกที่ปุ่ม "เปิดโครงการ" เพื่อเข้าถึงและแก้ไขตามต้องการ

 

 

หากคุณต้องการอ่านพารามิเตอร์ เช่น Thresholds, Synchrocheck (ถ้ามี) และ Time Delays จากเซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 3 ที่อัปโหลดเทมเพลตไว้ก่อนหน้านี้ ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่าน USB Type-C ดําเนินการ Scanning แล้วคลิก "ดาวน์โหลดเทมเพลต" ทําซ้ําการดําเนินการนี้บนอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีบทบาทของเทมเพลตเดียวกัน

 

 

หากในช่วงอายุการใช้งานของเซอร์กิตเบรกเกอร์การทํางานของเทมเพลต ATS มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจให้ดาวน์โหลดเทมเพลตตามคําแนะนําที่อธิบายไว้ข้างต้น หากพารามิเตอร์ที่ต้องการกับพารามิเตอร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ไม่ตรงกัน หน้าต่างข้อความจะแสดงที่ส่วนล่างของมุมมองที่แสดงพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงทุกประการและแนะนําให้อัปโหลดเทมเพลตอีกครั้ง