การสแกนบัสแบบอนุกรม
หมายเหตุ การสื่อสารกับโมดูลอนุกรม (Ekip Com modbus RTU) จะทําได้ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานพารามิเตอร์ "บัสท้องถิ่น" โปรดดูคู่มืออุปกรณ์สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน
วิธีเริ่ม Scanning ผ่าน Serial Bus
ขั้นตอนสําหรับ Scanning เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอนุกรม Modbus RS485 ได้อธิบายไว้ด้านล่าง
- ในหน้า Scanning ใน Connection to devices หากต้องการกําหนดค่าพารามิเตอร์บัสอนุกรม ให้คลิกที่ Configure ถัดจาก Serial

- ตั้งค่าพารามิเตอร์และคลิกที่ ตกลง
ที่สําคัญ: ค่าที่ตั้งไว้ต้องตรงกับค่าที่ตั้งไว้บนอุปกรณ์
- คลิกที่ Scanning ถัดจาก Serial: Ekip Connect จะเริ่มการสแกน
หมายเหตุ: ในขณะที่กําลังดําเนินการ Scanning คุณสามารถใช้ Ekip Connect ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเปิดการสแกนอีกครั้งได้
- เมื่อ Scanning เสร็จสิ้น ให้ดําเนินการดังนี้:
| หากพบว่า... | แล้ว | แล้วก็ |
|---|
อุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว | - รายการเมนูสําหรับอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น
- หน้า Scanning ได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่พบ
| 1. ตรวจสอบว่าสถานะอุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว 2. เลือกหน้าที่ต้องการและเริ่มกําหนดค่าและตรวจสอบอุปกรณ์ |
อุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง | - รายการเมนูที่ Ekip Connect เปิดใช้งานการสื่อสารโดยอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น
- หน้า Scanning ได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่พบ
| 1. คลิกที่ SELECT ที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เป็นปัญหา 2. ตรวจสอบว่าสถานะอุปกรณ์เป็น CONNECTED 3. เลือกหน้าที่ต้องการเพื่อเริ่มกําหนดค่าและตรวจสอบอุปกรณ์ |
หมายเหตุ หากการสแกนสิ้นสุดลงและไม่พบอุปกรณ์ โปรดดู "การแก้ไขปัญหา"
พารามิเตอร์การสแกนแบบอนุกรม
พารามิเตอร์สําหรับ serial Scanning ได้อธิบายไว้ด้านล่าง
หมายเหตุ: หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่าที่จะเลือกให้เลือก เลือกทั้งหมดในกล่องรายการ
คําอธิบาย| พารามิเตอร์ | | ค่าเริ่มต้นสําหรับอุปกรณ์ ABB |
คอม | รายการพอร์ตสื่อสารที่พร้อมใช้งานเมื่อเริ่มต้น Ekip Connect ข้อสําคัญ: ถ้าหากมีอะแดปเตอร์ใหม่พร้อมใช้งานขณะ Performing Ekip Connect ให้คลิกที่ Update ports หมายเหตุ เลือก แสดงเฉพาะคีย์ ABB เพื่อแสดงเฉพาะพอร์ตที่มีหน่วยสื่อสาร Ekip T&P | - |
อัตรารับส่งข้อมูล | ความเร็วในการสื่อสาร (อัตราบอด) | 19200 บิต / วินาที |
| ความเท่าเทียม | โหมดการตรวจสอบข้อผิดพลาดของแพ็คเกจข้อมูล | เรียบ |
| หมดเวลา | เวลารอสูงสุดสําหรับการตอบกลับจากอุปกรณ์ที่กําลังค้นหา | 100 มิลลิวินาที |
ที่อยู่ | ที่อยู่สําหรับค้นหาอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ - เลือก 1...31: จํากัด Scanning ไปยังที่อยู่ตั้งแต่ 1 ถึง 31
- สแกนพารามิเตอร์ที่สงวนไว้: ขยาย Scanning ไปยังที่อยู่จาก 248 เป็น 254
| 3, 4 และ 247 |