บทบาท
บทบาท
มีบทบาทที่แตกต่างกันสําหรับอุปกรณ์ Cybersecure:
- บทบาท "เจ้าของ" เป็นตําแหน่งที่ไม่เหมือนใครและทรงพลังซึ่งควบคุมการตั้งค่าการป้องกันของเบรกเกอร์และคุณสมบัติขั้นสูง บทบาทนี้สามารถกําหนดบทบาทให้กับผู้อื่น ลบผู้ใช้ และเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลหนึ่งคนต่อเบรกเกอร์
- "ผู้ดูแลระบบ" เป็นบทบาทสําคัญที่ไม่เพียง แต่ดูแลการตั้งค่าการป้องกันและคุณสมบัติขั้นสูงของเซอร์กิตเบรกเกอร์ แต่ยังมีอํานาจในการมอบหมายบทบาทให้กับผู้ใช้รายอื่นอีกด้วย บทบาทนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบและการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้
- "วิศวกร" ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบในการจัดการการตั้งค่าการป้องกันของเซอร์กิตเบรกเกอร์และใช้คุณสมบัติขั้นสูงในส่วนเครื่องมือ บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและรับรองความปลอดภัยผ่านการตั้งค่าและฟังก์ชันการทํางานเหล่านี้
- "ผู้ปฏิบัติงาน" มีหน้าที่ควบคุมมาตรการความปลอดภัยของเบรกเกอร์ Performing การดําเนินการและการทดสอบขั้นพื้นฐาน พวกเขาสามารถเข้าถึงและแก้ไขคุณสมบัติพื้นฐานเพื่อรับประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
- "ผู้ชม" มีไว้สําหรับผู้ใช้เพื่อดูการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดภายในระบบโดยไม่สามารถทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ บทบาทนี้ออกแบบมาสําหรับผู้ที่ต้องการรับทราบข้อมูลโดยไม่ต้องแก้ไขการกําหนดค่าหรือข้อมูลใดๆ
บทบาท "ผู้ชม" เป็นบทบาทเริ่มต้น ซึ่งจะถูกกําหนดให้กับผู้ใช้เมื่อเขาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เขาไม่มีบทบาทเฉพาะ
แต่ละบทบาทให้สิทธิ์เข้าถึงคุณลักษณะเฉพาะบางอย่าง ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
| Feature | Owner | Admin | Engineer | Operator | Viewer |
|---|
| คลาสสิก วิว | X | X | X | X | X |
| ตรรกะที่กําหนดเอง | X | X | X | X | X |
| เครื่องบันทึกข้อมูล | X | X | X | | |
| โปรแกรมดูข้อมูล | X | X | X | X | X |
| การวินิจฉัย | X | X | X | X | X |
| ระบบป้องกันอินเทอร์เฟซ | X | X | X | X | X |
| การหลั่งน้ําหนัก | X | X | X | X | X |
| การทดสอบ LSIG ภายในพื้นที่ทดสอบ | X | X | X | X | |
| ตัวควบคุมพลังงาน | X | X | X | X | X |
| พื้นที่ทดสอบ Pro | X | X | X | | |
| อัพเดทระบบ | X | X | X | | |
| เขียนการเข้าถึงบนอุปกรณ์ | X | X | X | | |