Moduliai

This article has been translated automatically. See the original version.

Puslapio funkcijos

  • Sukonfigūruokite papildomus įrenginio modulius.


Kaip tai atrodo (IO modulis)

IO Module
Dalis
Apibūdinimas
AVaizdo ir įrenginio informacija
B

Puslapių meniu:

  • Analoginis: puslapis, skirtas analoginių įėjimų konfigūravimui
  • Skaitmeninis: skaitmeninių įėjimų konfigūravimo puslapis
C

Įvesties sritis. Rodomi šie kiekvienos įvesties duomenys:

  • Pritaikomas pavadinimas
  • Įvesties tipas
  • Nustatyti jutiklio duomenys (mažiausia ir didžiausia vertė bei matavimo vienetas).
  • delete icon: Pašalina jutiklį iš įvesties.
  • Modifikacija: keičia įvesties ir jutiklio parametrus.
  • Pridėti jutiklį: rodo sritį [D], kad būtų galima sukonfigūruoti įvestį ir susijusį jutiklį.
D

Parametrų sritis. Toliau pateikiami svarbiausi parametrai:

  • Vienetas: jutiklio matavimo vienetas
  • Impulso amplitudė: prieaugio vertė
 

Jutiklio susiejimas su įvestimi

  1. Pasirinkite Analoginis arba Skaitmeninis: atidaromas atitinkamas įvesties konfigūracijos puslapis.
  2. Spustelėkite Pridėti sensor: įvestis užpildoma numatytosiomis reikšmėmis.
  3. Spustelėkite Modifikacija ir redagavimo srityje nustatykite parametrus.
  4. Norėdami išsaugoti pakeitimus, spustelėkite Išsaugoti: pasirodo pranešimas su operacijos rezultatu. Arba norėdami atšaukti, spustelėkite Išmesti.