Модули

This article has been translated automatically. See the original version.

Функции на страницата

  • Конфигурирайте допълнителни модули на устройството.


Как изглежда (IO модул)

IO Module
Част
Описание
ЕднаИнформация за изображение и устройство
B

Меню Pages:

  • Analog: страница за конфигуриране на аналогови входове
  • Digital: страница за конфигуриране на дигитални входове
C

Входна зона. Следните данни са показани за всеки вход:

  • Персонализирано име
  • Тип вход
  • Данни от сензорите, които са зададени (минимална и максимална стойност и единица за измерване).
  • delete icon: Премахва сензора от входа.
  • Модификация: променя параметрите на входа и сензора.
  • Добавете сензор: показва област [D ], за да конфигурирате входа и съответния сензор.
D

Параметрите на зоната. Следните са най-значимите параметри:

  • Устройство: сензорно измервателно устройство
  • Амплитуда на импулса: инкрементна стойност
 

Асоциирайте сензор с вход

  1. Изберете Аналогов или Дигитален: съответната страница за конфигурация на входа се отваря.
  2. Кликнете върху Add sensor: входът се попълва с стандартни стойности.
  3. Кликнете на Модификация и в редактирането задайте параметрите.
  4. За да запазите промените, кликнете върху Запази: появява се съобщение с резултата от операцията. Или за да отмените, кликнете на Discard.