Modules
Paginafuncties
- Configureer extra modules van het apparaat.
Hoe het eruitziet (IO-module)

Deel | Beschrijving |
|---|
| Een | Afbeelding en apparaatinformatie |
| B | Pagina'smenu: - Analoog: pagina voor het configureren van analoge ingangen
- Digitaal: pagina voor het configureren van digitale invoeren
|
| C | Invoergebied. De volgende gegevens worden voor elke invoer weergegeven: - Aanpasbare naam
- Invoertype
- Sensorgegevens die zijn ingesteld (minimum- en maximumwaarde en meeteenheid).
: Verwijdert de sensor van de input.- Aanpassing: verandert de invoer- en sensorparameters.
- Voeg sensor toe: toont gebied [D] om de invoer en de bijbehorende sensor te configureren.
|
| D | Parametersgebied. De volgende parameters zijn de belangrijkste parameters: - Eenheid: sensor meeteenheid
- Pulsamplitude: incrementwaarde
|
Koppel een sensor aan een input
- Selecteer Analoog of Digitaal: de relevante invoerconfiguratiepagina opent.
- Klik op Add sensor: de invoer wordt gevuld met standaardwaarden.
- Klik op Wijziging en stel in het bewerkingsgebied de parameters in.
- Om de wijzigingen op te slaan, klik je op Opslaan: er verschijnt een bericht met het resultaat van de bewerking. Of om te annuleren, klik op Afleggen.