Moduler

This article has been translated automatically. See the original version.

Sidefunktioner

  • Konfigurer yderligere moduler til enheden.


Hvordan det ser ud (IO-modul)

IO Module
Del
Beskrivelse
EnBillede- og enhedsinformation
B

Sidemenu:

  • Analog: side til konfiguration af analoge indgange
  • Digital: side til konfiguration af digitale input
C

Inputområde. Følgende data vises for hvert input:

  • Brugerdefineret navn
  • Indgangstype
  • Sensordata, der er sat (minimums- og maksimumsværdi samt måleenhed).
  • delete icon: Fjerner sensoren fra inputtet.
  • Modifikation: ændrer input- og sensorparametrene.
  • Tilføj sensor: viser område [D] for at konfigurere input og den tilhørende sensor.
D

Parametreområdet. Følgende er de mest betydningsfulde parametre:

  • Enhed: sensormåleenhed
  • Pulsamplitude: inkrementværdi
 

Tilknyt en sensor til et input

  1. Vælg Analog eller Digital: den relevante inputkonfigurationsside åbnes.
  2. Klik på Add sensor: inputtet er fyldt med standardværdier.
  3. Klik på Modifikation og sæt parametrene i redigeringsområdet.
  4. For at gemme ændringerne skal du klikke på Gem: en besked vises med resultatet af operationen. Eller for at annullere, klik på Kasser.