Módulos

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Funções de página

  • Configure módulos adicionais do dispositivo.


Como é (módulo de E/S)

IO Module
Parte
Descrição
UmInformações sobre imagem e dispositivo
B

Menu de páginas:

  • Analógico: página para configurar entradas analógicas
  • Digital: página para configurar entradas digitais
C

Área de entradas. Os dados a seguir são mostrados para cada entrada:

  • Nome personalizável
  • Tipo de entrada
  • Dados do sensor que foram definidos (valor mínimo e máximo e unidade de medida).
  • delete icon: Remove o sensor da entrada.
  • Modificação: altera os parâmetros de entrada e sensor.
  • Adicionar sensor: exibe a área [D] para configurar a entrada e o sensor associado.
D

Área de parâmetros. A seguir estão os parâmetros mais significativos:

  • Unidade: unidade de medição do sensor
  • Amplitude do pulso: valor de incremento
 

Associe um sensor a uma entrada

  1. Selecione Analógico ou Digital: a página de configuração de entrada relevante se abre.
  2. Clique em Adicionar sensor: a entrada é preenchida com valores padrão.
  3. Clique em Modificar e, na área de edição, defina os parâmetros.
  4. Para salvar as alterações, clique em Salvar: uma mensagem aparece com o resultado da operação. Ou, para cancelar, clique em Descartar.