Ryšio režimai

This article has been translated automatically. See the original version.

Galimi ryšiai tarp įrenginio ir "Ekip Connect"


"Ekip Connect" prie įrenginio galima prijungti per:

  • jungtys per USB (Ekip Test & Programming ir Ekip Programming)
  • jungtys per nuoseklųjį tinklą (Modbus RS485)
  • jungtys per Ethernet tinklą (Modbus TCP, Ekip Link)
SVARBU: jungiantis per USB, naudojant kitus priedus nei ABB, galite sugadinti įrenginį.
 

Ryšys per Ekip T&P ir Ekip programavimą

 
architecture for connection via Ekip T&P and Ekip Programming converters.
Ši architektūra skirta prijungti per Ekip T&P ir Ekip Programming keitiklius. Bandymo funkcijoms atlikti būtina prisijungti per Ekip T&P. Prijunkite keitiklį prie kompiuterio USB prievado vienoje pusėje, o prie priekinės įrenginio jungties kitoje pusėje.
SVARBU: prijungimui prie įrenginio naudokite tik su keitikliu pateiktus laidus. Nenaudokite kitų kabelių, nei pateikti.
 

Ryšys per nuosekliąją liniją

Connection via serial line
Naudokite sistemos ryšio modulius (pvz.: PR122/P su PR120/D-M moduliu) arba integruotas sistemas (pvz.: PR223EF).
Jums reikia nuosekliosios linijos keitiklio, kad konvertuotumėte RS485 liniją (įrenginio pusėje) į kompiuteryje esančią liniją (pvz.: RS232, USB, Ethernet). Naudojamas ryšio protokolas yra Modbus RTU.
Reikalingas prisijungimas prie sistemos magistralės. Prijungimas prie sistemos magistralės prietaisų grandinės schemoje nurodomas W1 ir W2.
Išsamesnės informacijos apie tinklo konfigūraciją rasite dokumente "Ryšys per magistralę su ABB grandinės pertraukikliais", kurį rasite čia.
 

Ryšys per Ethernet

Connection via Ethernet
SVARBU: norint prisijungti prie įrenginio, "Ekip Connect" turi būti prijungtas prie to paties Ethernet tinklo, prie kurio prijungtas įrenginys.
Grandinės pertraukikliams naudokite Ekip Com ryšio modulį, skirtą atitinkamam tinklo protokolui (pvz., Ekip Com Modbus TCP/IP ir Ekip Com Ethernet/IP).
>> Išsamesnės informacijos apie tinklo konfigūraciją rasite dokumente "Ryšys per magistralę su ABB grandinės pertraukikliais", kurį rasite čia.
Kituose įrenginiuose, kuriuose yra Ethernet prievadas, prijunkite Ethernet kabelį tiesiai prie įrenginio.