Moduulit

This article has been translated automatically. See the original version.

Sivutoiminnot

  • Konfiguroi laitteen lisämoduuleja.


Miltä se näyttää (IO-moduuli)

IO Module
Osa
Kuvaus
AKuvan ja laitteen tiedot
B

Sivujen valikko:

  • Analoginen: sivu analogisten tulojen konfigurointiin
  • Digitaalinen: sivu digitaalisten tulojen konfigurointiin
C

Syötteiden alue. Seuraavat tiedot on esitetty jokaisesta syötteestä:

  • Muokattava nimi
  • Syötetyyppi
  • Anturidata, joka on asetettu (minimi- ja maksimiarvo sekä mittayksikkö).
  • delete icon: Poistaa anturin tulosta.
  • Muokkaus: muuttaa syötteen ja anturin parametreja.
  • Lisää sensori: näyttää alueen [D] syötteen ja siihen liittyvän anturin konfigurointia varten.
D

Parametrien alue. Seuraavat ovat merkittävimmät parametrit:

  • Yksikkö: anturin mittausyksikkö
  • Pulssin amplitudi: kasvuarvo
 

Yhdistä anturi syötteeseen

  1. Valitse Analoginen tai Digitaalinen: asiaankuuluva syötteen konfiguraatiosivu avautuu.
  2. Klikkaa Add sensor: syöte täytetään oletusarvoilla.
  3. Klikkaa Muokkauspainiketta ja muokkaa parametrit muokkausalueella.
  4. Tallentaaksesi muutokset, klikkaa Tallenna: ilmestyy viesti, jossa on operaation tulos. Tai peruuttaaksesi klikkaa Hylkää.