DUK

This article has been translated automatically. See the original version.
Klausimas
Atsakymas
Kokie prijungimo būdai yra prieinami?

Yra keturi skirtingi būdai nuskaityti jūsų ABB žemos įtampos įrenginius:

  • Ekip Test & Programming (T&P) ir Ekip Programming keitikliai: prijunkite keitiklį prie USB jungties kompiuteryje vienoje pusėje ir prie priekinio jungties įrenginyje kitoje pusėje.
  • USB Type-C: Leidžia tiesiogiai prijungti USB Type-C kabelį prie savo Sace Emax 3 įrenginio be keitiklių.
  • Nuoseklioji linija: Jums reikia nuosekliojo linijos keitiklio, kad RS485 linija (įrenginio pusėje) būtų konvertuota į kompiuteryje esančią liniją, o naudojamas komunikacijos protokolas yra Modbus RTU.
  • Ethernet: Naudokite Ekip Communication modulį atitinkamam tinklo protokolui (pvz., Ekip Com Modbus TCP/IP, Ekip Supply Evo Modbus TCP). Norint prisijungti prie įrenginio, Ekip Connect turi būti prijungtas prie to paties Ethernet tinklo, prie kurio prijungtas įrenginys.
Negaliu prisijungti prie ABB žemos įtampos įrenginio.Įsitikinkite, kad jokia kita programinė įranga nenaudoja to paties COM prievado, priskirto EKIP T&P ir Ekip Programming keitikliams. Programos, tokios kaip terminalų emuliatoriai, kiti įrenginių valdymo įrankiai ar fone veikianti komunikacijos programinė įranga, gali patirti konfliktų su prievadu ir trukdyti keitikliams užmegzti ryšį. Prieš pradėdami Scanning, uždarykite visas nereikalingas programas.
Kur galiu rasti Modbus TCP/IP komunikacijos sąsają?Dėl komunikacijos sistemos sąsajos žemėlapių žr. visą Modbus TCP/IP dokumentaciją ir registrų žemėlapius: https://library.abb.com/r?q=communication%20system%20interface
Ar galiu naudoti Ekip Connect neprisijungęs?Taip. Daugelis su įrenginiais susijusių veiklų gali būti atliekamos be interneto ryšio, įskaitant pasirinktą konfigūravimą, stebėjimą ir įrenginio sąveikos funkcijas. Interneto ryšys reikalingas paslaugoms, kurios priklauso nuo internetinio turinio ar debesijos paslaugų, pavyzdžiui, autentifikacijai, išankstiniams leidimams ar prisijungimui prie ABB Digital saugyklos ir atnaujinimo licencijų aktyvavimui.
Ar man reikia ABB paskyros, kad galėčiau naudotis Ekip Connect?Ne. Galite naudotis Ekip Connect funkcijomis neprisijungę. Tačiau labai rekomenduojama prisijungti su savo ABB paskyra, nes tai leidžia pasiekti pažangias įrenginių funkcijas, ataskaitas ir paslaugas, kurioms reikalinga autentifikacija.
Kaip galiu būti informuotas apie naujienas Ekip Connect?Kiekvieno Ekip Connect atnaujinimo metu programėlės atidarymo skiltyje "Kas naujo" atsiranda naujausios funkcijos ir palaikomi įrenginiai. Naujausius atnaujinimus taip pat rasite Ekip Connect naudotojo vadove. Jei trūksta kažko, kas geriau palaikytų jūsų darbą, pasidalinkite savo atsiliepimais tiesiogiai programėlėje.
Kas yra Digital Store ir kaip įsigyti bei aktyvuoti atnaujinimus ar licencijas, kad atrakinčiau daugiau funkcijų ABB žemos įtampos įrenginiuose?

Prieiga prie programinės įrangos atnaujinimo licencijų palaikomiems ABB žemos įtampos įrenginiams tiesiogiai iš Ekip Connect išplečia įrenginių galimybes be papildomos aparatinės įrangos.

  • Pirkimas: Peržiūrėkite galimus atnaujinimus Ekip Connect ir įsigykite juos per ABB Digital Store.
  • Išpirkimo kodas: Naudokite galiojantį komercinį Išpirkimo kodą Ekip Connect, kad perkeltumėte licenciją į savo profilį.
  • Aktyvuoti: Aktyvuoti įsigytą arba aktyvuotą atnaujinimą tiesiogiai prijungtame įrenginyje Ekip Connect programoje.
Kuo skiriasi Ekip Connect ir EPiC Mobile? (Ar turėčiau naudoti Ekip Connect ar EPiC Mobile?)Naudokite Ekip Connect dirbdami iš kompiuterio ir EPiC Mobile dirbdami lauke iš išmaniojo telefono ar planšetės. Abu įrankiai palaiko konfigūravimą, paleidimą ir įrenginių sąveiką, tačiau galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo įrenginio ir prisijungimo būdo.
Ar galima tiesiogiai nustatyti numatomą kelionės laiką Ekip Connect programinėje įrangoje?Ne. Ekip Connect neturi numatomo kelionės laiko skaičiavimo funkcijos. Programinės įrangos rodomi testo rezultatai tik nurodo, ar išmatuotas kelionės laikas patenka į vartotojo anksčiau nustatytą leistiną intervalą. Nepriklausomas numatomas kelionės laikas nėra apskaičiuojamas ar rodomas.
Kaip galiu patikrinti, ar mano testo rezultatai teisingi be šios funkcijos?
Tikėtini kelionės laikai gali būti nustatyti naudojant šiuos metodus:
  • Curves Software – nemokamas specializuotas įrankis, įtrauktas į e-Design platformą, specialiai sukurtas apskaičiuoti numatomus kelionės laikus pagal kelionės vieneto nustatymus ir įvestas dabartines reikšmes
  • Gamintojo katalogo kreivės – nuoroda į oficialias apsaugos kreives, paskelbtas produkto dokumentacijoje
  • Matematinės formulės – pritaikykite kelionės laiko formules, apibrėžtas konkrečiam kelionės vieneto modeliui
Apskaičiuota tikėtina vertė gali būti naudojama kaip nuoroda patvirtinti Ekip Connect gautus testų rezultatus.
Kur galiu rasti Curves programinę įrangą?Curves yra nemokamai prieinamas e-Design programų ir programinės įrangos platformoje ABB svetainėje. Specialus naudotojo vadovas (Curves_UserManual_EN.pdf) yra prieinamas atsisiuntimui tiesiogiai iš e-Design portalo.