Bandymo sritis: bandymo seka

This article has been translated automatically. See the original version.

Apibūdinimas

Testai gali būti atliekami nuosekliai bandymų sekos forma. ABB pateikia iš anksto nustatytų testų seką, apimančią kuo platesnį nenormalių srovės ir įtampos verčių diapazoną. Galima sukurti pritaikytas bandymų sekas.
 

Kaip tai atrodo

Test sequences area
 
Dalis
Funkcija
NugaraGrįžta į pagrindinį funkcijos Tikrinimo sritis puslapį.
Numatytoji bandymų sekaAtidaro numatytąją bandymų seką puslapyje.
Nauja bandymų sekaAtidaromas ir rodomas naujas sekos testas. Pagal numatytuosius nustatymus bandymų sekos yra tuščios
Atvira bandymo sekaAtidaro bandymo seką .tsq formatu, anksčiau atsisiųstą ir išsaugotą kompiuteryje.
Įrašyti bandymo sekąĮrašo bandymo seką kompiuteryje .tsq formatu.
Pastaba: .tsq formatas yra patentuotas formatas, kurį galima skaityti tik naudojant Ekip Connect
Pervardyti bandymų sekąPervardija atidarytą bandymo seką.
ANurodo atviros bandymo sekos seansą ir pavadinimą
B

Mygtukai, skirti valdyti sekos testus.

  • Pasirinkti viską / Atšaukti visų pasirinkimą: pasirenkami bandymai, kuriuos reikia atlikti.
  • Pridėti testą: prideda testą prie sekos.
C

Sekos testų sąrašas. Apie kiekvieną bandymą pateikiama tokia informacija:

  • Žymės langelis, jei norite įtraukti / neįtraukti testo į sekos vykdymą
  • Testo pavadinimas
  • Nustatytas skirtasis laikas
  • Nustatytos srovės ir įtampos vertės
  • Veiksmų mygtukai:
    • Down arrow icon: perkelia testą žemyn vykdymo tvarka
    • Up arrow icon: perkelia testą į viršų vykdymo tvarka
    • Edit icon: rodo skirtukus, kuriuose reikia redaguoti testą (Testo redagavimo skirtukai)
    • Close icon: ištrina testą
CiklasKartojama bandymo seka, kol ji nutraukiama rankiniu būdu.
ImtiPradėkite bandymo seką.
Sustoti, sustokBandymo seka nutraukiama.
 

Bandomieji redagavimo skirtukai

Skirtukoturinys
Nuosavybė
  • Testo pavadinimas
  • Skirtasis laikas : maksimalus laikas, per kurį "Ekip Connect" lauks kelionės signalo iš įrenginio.
  • Galimybė patikrinti kelionės laiką pagal nustatytus apribojimus
  • Minimali ir maksimali kelionės trukmės riba
SignalusPeržiūrėkite skirtukų signalus
HarmonikosŽr . skirtukų harmonikos
 

Pradėti bandymo seką

Danger icon ATSARGIAI! Atlikite testą be srovės
  1. Kai įrenginys prijungtas ir bendrauja su Ekip Connect, spustelėkite Įrankiai > Bandymo sritis.
  2. Jei reikia, sukurkite arba pasirinkite seansą, kuriame norite atlikti testą (Sukurti bandomąjį seansą).
  3. Atlikite šiuos veiksmus:
Norėdami atlikti...Paskiaus...
numatytoji bandymų sekaspustelėkite Numatytoji bandymų seka
anksčiau įrašyta sekaspustelėkite Atidaryti bandymo seką ir pasirinkite atidaromos sekos .tsq failą
Nauja sekaŽr. Bandymo sekos kūrimas.
 
  1. Norėdami pritaikyti srovės ir įtampos nustatymus ir bandymo vertes, užveskite žymeklį ant atitinkamos bandymo eilutės: pasirodys bandymo veiksmų mygtukai.
  2. Spustelėkite Edit icon, pritaikykite nustatymus pagal įrenginio konfigūraciją ir sąlygas, kurias norite išbandyti.
  3. Spustelėkite Gerai.
  4. Pasirinkite testus, kuriuos norite vykdyti sekoje.
  5. Norėdami pradėti seką, spustelėkite Pradėti: signalai siunčiami į apsaugos atleidimą. Linija, atitinkanti važiavimo bandymą, rodo progresinio bandymo būseną ir, kai bandymas baigiamas, bandymo rezultatą. Bandymo pabaigoje automatiškai vykdomas kitas pasirinktas sekos testas. Paskutinio bandymo pabaigoje bandymo seka nutraukiama automatiškai.
Pastaba: bandymo metu negalima redaguoti nė vieno parametro.
Leidimas gali generuoti išjungimą, atsižvelgiant į tai, kaip jis buvo sukonfigūruotas.
  1. Norėdami nutraukti testą rankiniu būdu, spustelėkite Stabdyti.
  2. Sekos užbaigimo lange spustelėkite Taip , kad sugeneruotumėte bandymų sekos ataskaitą. Kitu atveju pasirinkite Ne. Vėliau ataskaitą taip pat bus galima peržiūrėti pagrindiniame bandymo puslapyje (Kaip ji atrodo).
 

Sukurkite bandymo seką.

  1. Įrankių > bandymo srityje spustelėkite Nauja bandymo seka.
  2. Spustelėkite Pervardyti bandomąją seką ir priskirkite sekai pavadinimą.
  3. Spustelėkite Pridėti testą: pasirodys 1 testo eilutė.
  4. Norėdami pritaikyti bandymo nustatymus ir srovės bei įtampos vertes, užveskite žymeklį ant atitinkamos bandymo eilutės: pasirodys bandymo veiksmų mygtukai.
  5. Spustelėkite Edit icon, pritaikykite nustatymus bandymo redagavimo skirtukuose pagal įrenginio konfigūraciją ir sąlygas, kurias norite išbandyti, ir spustelėkite Gerai.
  6. Pakartokite 3, 4, 5 veiksmus su visais bandymais, kurie bus įtraukti į seką.
  7. Norėdami išsaugoti seką, spustelėkite Išsaugoti bandymo seką.