Module

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.

Funkcije stranice

  • Konfigurišite dodatne module uređaja.


Kako to izgleda (IO modul)

IO Module
Deo
Opis
AInformacije o slici i uređaju
B

Meni stranica:

  • Analogni: stranica za konfigurisanje analognih ulaza
  • Digitalno: stranica za konfigurisanje digitalnih ulaza
C

Ulazi oblast. Sledeći podaci su prikazani za svaki ulaz:

  • Prilagodljivo ime
  • Tip ulaza
  • Podaci senzora koji su postavljeni (minimalna i maksimalna vrednost i merna jedinica).
  • delete icon: Uklanja senzor sa ulaza.
  • Modifikacija: menja ulazne i senzorske parametre.
  • Dodaj senzor: prikazuje područje [D] za konfigurisanje ulaza i pripadajućeg senzora.
D

Područje parametara. Slede najznačajniji parametri:

  • Jedinica: jedinica za merenje senzora
  • Amplituda impulsa: inkrementalna vrednost
 

Povežite senzor sa ulazom

  1. Izaberite Analogni ili Digitalni: otvara se odgovarajuća stranica za konfiguraciju ulaza.
  2. Kliknite na Add sensor: ulaz je popunjen podrazumevanim vrednostima.
  3. Kliknite na Izmena i u oblasti za uređivanje, podesite parametre.
  4. Da biste sačuvali promene, kliknite na Sačuvaj: pojavljuje se poruka sa rezultatom operacije. Ili da biste otkazali, kliknite na Odbaci.