Digital: Seite zur Konfiguration digitaler Eingänge
C
Eingabebereich. Für jede Eingabe werden folgende Daten dargestellt:
Anpassbarer Name
Eingangstyp
Sensordaten, die gesetzt wurden (Minimal- und Maximalwert sowie Maßeinheit).
: Entfernt den Sensor vom Eingang.
Modifikation: ändert die Eingangs- und Sensorparameter.
Sensor hinzufügen: Anzeigebereich [D] zur Konfiguration des Eingangs und des zugehörigen Sensors.
D
Parameterbereich. Die folgenden Parameter sind die wichtigsten Parameter:
Einheit: Sensormesseinheit
Pulsamplitude: Inkrementwert
Einen Sensor mit einem Eingang assoziieren
Wählen Sie Analog oder Digital: Die entsprechende Eingabekonfigurationsseite öffnet sich.
Klicken Sie auf Senso hinzufügenr: Die Eingabe ist mit Standardwerten gefüllt.
Klicken Sie auf Änderung und setzen Sie im Bearbeitungsbereich die Parameter.
Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern: Eine Nachricht erscheint mit dem Ergebnis der Operation. Oder um abzubrechen, klicken Sie auf Abwerfen.