Moduli
Funzioni di pagina
- Configura moduli aggiuntivi del dispositivo.
Come appare (modulo IO)

Parte | Descrizione |
|---|
| A | Informazioni sull'immagine e sul dispositivo |
| B | Menu Pages: - Analogico: pagina per configurare ingressi analogici
- Digitale: pagina per la configurazione degli ingressi digitali
|
| C | Area input. I seguenti dati sono mostrati per ogni input: - Nome personalizzabile
- Tipo di input
- Dati dei sensori impostati (valore minimo e massimo e unità di misura).
: Rimuove il sensore dall'ingresso.- Modifica: cambia i parametri di ingresso e sensore.
- Aggiungi sensore: visualizza l'area [D] per configurare l'ingresso e il sensore associato.
|
| D | Area. I seguenti sono i parametri più significativi: - Unità: unità di misura del sensore
- Ampiezza dell'impulso: valore incrementale
|
Associare un sensore a un ingresso
- Seleziona Analogico o Digitale: si apre la pagina di configurazione di input corrispondente.
- Clicca su Add sensor: l'input è popolato con i valori predefiniti.
- Clicca su Modifica e nell'area di modifica imposta i parametri.
- Per salvare le modifiche, clicca su Salva: appare un messaggio con il risultato dell'operazione. Oppure, per annullare, clicca su Scarta.