Manual Scanning

This article has been translated automatically. See the original version.

Rankinio Scanning pradžia

Įrenginio paieškos rankiniu būdu procedūra aprašyta toliau.
 
  1. Puslapyje Scanning dalyje Ryšys su įrenginiais spustelėkite Nuoroda.
Link area
  1. Pasirinkite įrenginio tipą, įrenginio pavaldinio adresą ir ryšio protokolą.
  2. Nustatykite ieškomo įrenginio "Modbus" ryšio parametrus ir spustelėkite Gerai.
SVARBU: nustatytos vertės turi atitikti įrenginyje nustatytas vertes.
>> Išsamesnės informacijos apie nuosekliojo ryšio per magistralę parametrus rasite Scanningparameters">"Manual Scanning parameters" .
 
  1. Baigus Scanning, pasirodo galimi įrenginio meniu elementai ir puslapis Scanning atnaujinamas informacija apie rastą įrenginį. Taip pat atsidaro pagrindinis įrenginio puslapis.
  2. Patikrinkite, ar įrenginio būsena yra PRIJUNGTA.
  3. Pasirinkite reikiamą puslapį, kad pradėtumėte konfigūruoti ir stebėti įrenginį.
Pastaba: jei nuskaitymas baigiasi ir įrenginys nerastas, skaitykite skyrių "Trikčių šalinimas".
 

Scanningparameters">Rankinis Scanning parametrai

Pagrindiniai rankinio Scanning parametrai aprašyti žemiau.
Parametroaprašymas
Modbus RTU
Prievado pavadinimasPrievadas, naudojamas Scanning.
Icona "Refresh": atnaujina galimų prievadų sąrašą.
Perdavimo sparta [bitai/s]Ryšio greitis (perdavimo sparta).
Duomenų bitaiGalima pasirinkti nuo 5 iki 8.
ParitetoInformacinio paketo klaidų stebėjimo režimai.
Sustabdyti bitusPasirenkama Nėra, 1, 1.5 ir 2
Skirtasis laikas [ms]Maksimalus ieškomų įrenginių atsakymo laukimo laikas (numatytasis 100 ms).
Modbus TCP
IP adresasĮterpti IP adresą
Skirtasis laikas [ms]Maksimalus ieškomų įrenginių atsakymo laukimo laikas (numatytasis 300 ms).