Modulok

This article has been translated automatically. See the original version.

Oldalfunkciók

  • Konfiguráld az eszköz további moduljait.


Hogy néz ki (IO modul)

IO Module
Rész
Leírás
EgyKép- és eszközinformációk
B

Oldalak menü:

  • Analóg: oldal analóg bemenetek konfigurálásához
  • Digitális: oldal digitális bemenetek konfigurálásához
C

Bemenetek területe. Minden bemenetre az alábbi adatokat mutatjuk be:

  • Testreszabható név
  • Bemeneti típus
  • A beállított érzékelő adatok (minimális és maximális érték, valamint mértékegység).
  • delete icon: Eltávolítja az érzékelőt a bemenetből.
  • Módosítás: megváltoztatja a bemeneti és érzékelő paramétereket.
  • Szenzor hozzáadása: [D] területet jelenít meg a bemenet és a hozzá tartozó érzékelő konfigurálásához.
D

Paraméterek területe. Az alábbiakban a legjelentősebb paraméterek találhatók:

  • Egység: szenzormérő egység
  • Impulzusamplitúdó: növelési érték
 

Kapcsolódjunk egy érzékelőhöz egy bemenettel

  1. Válassz Analóg vagy Digitálist: megnyílik a releváns bemeneti konfigurációs oldal.
  2. Kattints az Add sensor gombra: a bemenet alapértelmezett értékekkel van feltöltve.
  3. Kattints a Módosításra , és a szerkesztési területen állítsd be a paramétereket.
  4. A változtatások mentéséhez kattints a Mentésre: megjelenik egy üzenet a művelet eredményével. Vagy a lemondáshoz kattints a Dobás gombra.