Moduli

This article has been translated automatically. See the original version.

Funkcije stranice

  • Konfigurirajte dodatne module uređaja.


Kako izgleda (IO modul)

IO Module
Dio
Opis
AInformacije o slici i uređaju
B

Izbornik stranica:

  • Analog: stranica za konfiguraciju analognih ulaza
  • Digitalno: stranica za konfiguraciju digitalnih ulaza
C

Područje za ulaze. Za svaki ulaz prikazani su sljedeći podaci:

  • Prilagodljivo ime
  • Vrsta ulaza
  • Podaci sa senzora koji su postavljeni (minimalna i maksimalna vrijednost te jedinica mjere).
  • delete icon: Uklanja senzor s ulaza.
  • Modifikacija: mijenja ulazne i senzorske parametre.
  • Dodajte senzor: područje prikaza [D] za konfiguraciju ulaza i pripadajućeg senzora.
D

Područje parametara. Sljedeći su najvažniji parametri:

  • Jedinica: jedinica za mjerenje senzora
  • Amplituda impulsa: vrijednost inkrementa
 

Povežite senzor s ulazom

  1. Odaberi Analogno ili Digitalno: otvara se odgovarajuća stranica za konfiguraciju ulaza.
  2. Kliknite na Dodaj sensor: ulaz se popunjava zadanim vrijednostima.
  3. Kliknite na Modifikaciju i u području za uređivanje postavite parametre.
  4. Za spremanje promjena kliknite na Spremi: pojavljuje se poruka s rezultatom operacije. Ili za otkazivanje, kliknite na Odbaci.