Manual Scanning

This article has been translated automatically. See the original version.

Стартиране на ръчно Scanning

Процедурата за ръчно търсене на устройство е описана по-долу.
 
  1. На страницата Scanning in Connection to devices, кликнете върху Link.
Link area
  1. Изберете тип устройство, адрес на подчинения и комуникационен протокол.
  2. Задайте Modbus комуникационните параметри на устройството за търсене и кликнете на OK.
ВАЖНО: наборът от стойности трябва да съвпада с тези, зададени на устройството.
>> За подробности относно параметрите за серийна комуникация чрез шина, вижте Scanningparameters">"Manual Scanning parameters parameters".
 
  1. Когато Scanning приключи, се появяват наличните менюта за устройството и страницата Scanning се обновява с информация за намереното устройство. Главната страница на устройството също се отваря.
  2. Проверете дали статусът на устройството е СВЪРЗАН.
  3. Изберете необходимата страница, за да започнете конфигуриране и наблюдение на устройството.
Забележка: ако сканирането приключи и не е открито устройство, консултирайте се с "Отстраняване на проблеми".
 

Scanningparameters">Ръководство Scanning параметри

Основните параметри за ръчно Scanning са описани по-долу.
Описание на параметъра
Modbus RTU
Име на пристанищетоПорт за Scanning.
Icona "Refresh": актуализира списъка с налични портове.
Бодрате [бит/с]Скорост на комуникация (скорост на пренос).
Битове от данниМоже да се избира от 5 до 8.
ПаритетРежими за мониторинг на грешки в информационния пакет.
Стоп битовеИзбираемо няма, 1, 1.5 и 2
Таймаут [ms]Максимално време за изчакване за отговор от търсените устройства (по подразбиране 100 ms).
Modbus TCP
IP адресВмъкнете IP адрес
Таймаут [ms]Максимално време за изчакване за отговор от търсените устройства (по подразбиране 300 ms).