Manual Scanning

This article has been translated automatically. See the original version.

Запуск ручного Scanning

Процедура ручного поиска устройства описана ниже.
 
  1. На странице Scanning в разделе Соединение с устройствами нажмите на ссылку.
Link area
  1. Выберите тип устройства, адрес подчинённого устройства и протокол связи.
  2. Задайте параметры связи Modbus устройства для поиска и нажмите OK.
ВАЖНО: набор значений должен совпадать с теми, что установлены на устройстве.
>> Для подробностей параметров последовательной связи через шину см. Scanningparameters">"Manual Scanning parameters parameters".
 
  1. После завершения Scanning появляются доступные пункты меню устройства, а страница Scanning обновляется информацией о найденном устройстве. Также открывается главная страница устройства.
  2. Проверьте, что статус устройства ПОДКЛЮЧЁН.
  3. Выберите необходимую страницу, чтобы начать настраивать и контролировать устройство.
Примечание: если сканирование завершается и устройство не обнаружено, обратитесь к разделу «Устранение неполадок».
 

Параметры сканирования">Manual Scanning параметров

Основные параметры ручного Scanning описаны ниже.
Описание параметров
Modbus RTU
Название портаПорт для Scanning.
Icona "Refresh": обновляет список доступных портов.
Бодрате [бит/с]Скорость связи (скорость передачи).
Биты данныхМожно выбрать от 5 до 8.
РавенствоРежимы мониторинга ошибок информационного пакета.
Стоп-битыВыбор : Нет, 1, 1.5 и 2
Тайм-аут [ms]Максимальное время ожидания ответа от устройств, которое ищут (по умолчанию 100 мс).
Modbus TCP
IP-адресВставьте IP-адрес
Тайм-аут [ms]Максимальное время ожидания ответа от ищущих устройств (по умолчанию 300 мс).