Manuális Scanning

This article has been translated automatically. See the original version.

Kézi Scanning indítása

Az eszköz manuális keresésének eljárását az alábbiakban ismertetjük.
 
  1. A Scanning oldalon a Connected to devices menüben kattints a Linkre.
Link area
  1. Válaszd ki az eszköztípust, az eszköz slave címét és a kommunikációs protokollt.
  2. Állítsd be az eszköz Modbus kommunikációs paramétereit, amiket kereshetsz, és kattints az OK-ra.
FONTOS: a beállított értékeknek egyezniük kell az eszközön beállítottakkal.
>> A Busz soros kommunikáció paramétereiről a részletekért lásd: Scanningparameters>"Manual Scanning parameters".
 
  1. Amikor a Scanning befejeződik, megjelennek az eszköz elérhető menüpontjai, és a Scanning oldal frissül az eszközről szóló információkkal. Az eszköz főoldala is megnyílik.
  2. Ellenőrizd, hogy az eszköz állapota CSATLAKOZTATOTT-e.
  3. Válaszd ki a szükséges oldalt, hogy elkezdd konfigurálni és figyelni az eszközt.
Megjegyzés: ha a szkennelés véget ér, és nem találtak eszközt, nézd meg a "Hibakeresés" részt.
 

Scanningparameters">Manual Scanning paraméterek

A manuális Scanning fő paraméterei az alábbiakban találhatók.
Paraméterleírás
Modbus RTU
PortnévPort a Scanning-hez használható.
Icona "Refresh": frissíti a rendelkezésre álló portok listáját.
Baudrate-t [bit/s]Kommunikációs sebesség (baud-sebesség).
Adatbitek5-től 8-ig választható.
ParitásInformációcsomag hibafigyelő módjai.
Megállító részekVálasztható Nincs, 1, 1,5 és 2
Időkorlát [ms]A keresett eszközök maximális várakozási ideje (alapértelmezés 100 ms).
Modbus TCP
IP-címIP-cím beszedése
Időkorlát [ms]A keresett eszközök maximális válaszvárakozási ideje (alapértelmezés 300 ms).