Scanning manuale

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.

Avvio della Scansione manuale

La procedura per cercare manualmente un dispositivo è descritta di seguito.
 
  1. Nella pagina Scanning in Connessione ai dispositivi, clicca su Link.
Link area
  1. Seleziona il tipo di dispositivo, l'indirizzo dello slave del dispositivo e il protocollo di comunicazione.
  2. Imposta i parametri di comunicazione Modbus del dispositivo da cercare e clicca su OK.
IMPORTANTE: i valori impostati devono corrispondere a quelli impostati sul dispositivo.
>> Per dettagli sui parametri della comunicazione seriale tramite Bus, vedi Scanningparameters">"Parametri Scanning manuali".
 
  1. Quando Scanning è terminato, appaiono gli elementi del menu disponibili per il dispositivo e la pagina Scanning viene aggiornata con informazioni sul dispositivo trovato. Si apre anche la pagina principale del dispositivo.
  2. Controlla che lo stato del dispositivo sia CONNESSO.
  3. Seleziona la pagina richiesta per iniziare a configurare e monitorare il dispositivo.
Nota: se la scansione termina e non è stato trovato alcun dispositivo, consulta "Risoluzione problemi".
 

Parametri >Scanning manuali di scansione

I principali parametri per la Scansione manuale sono descritti di seguito.
Descrizione dei parametri
Modbus RTU
Nome del portoPorta da usare per Scanning.
Icona "Refresh": aggiorna l'elenco dei porti disponibili.
Baudrate [bits/s]Velocità di comunicazione (velocità di baud).
Bit datiSelezionabile da 5 a 8.
ParitàModalità di monitoraggio errore del pacchetto informativo.
Bit di stopSelezionabile Nessuno, 1, 1.5 e 2
Timeout [ms]Tempo massimo di attesa per una risposta dai dispositivi ricercati (predefinito 100 ms).
Modbus TCP
Indirizzo IPInserisci indirizzo IP
Timeout [ms]Tempo massimo di attesa per una risposta dai dispositivi cercati (predefinito 300 ms).