Manuel Scanning

This article has been translated automatically. See the original version.

Start af manuel Scanning

Proceduren for manuel søgning efter en enhed beskrives nedenfor.
 
  1. På siden Scanning i forbindelse til enheder, klik på Link.
Link area
  1. Vælg enhedstype, enhedsslaveadresse og kommunikationsprotokol.
  2. Indstil Modbus-kommunikationsparametrene for den enhed, der skal søges i, og klik på OK.
VIGTIGT: de værdier, der er sat, skal matche dem, der er sat på enheden.
>> For detaljer om parametrene for seriel kommunikation via Bus, se Scanningparameters">"Manual Scanning parameters".
 
  1. Når Scanning er færdig, vises de tilgængelige menupunkter for enheden, og side-Scanning opdateres med information om den fundne enhed. Enhedens hovedside åbner også.
  2. Tjek at enhedens status er FORBUNDET.
  3. Vælg den ønskede side for at begynde at konfigurere og overvåge enheden.
Bemærk: hvis scanningen afsluttes, og der ikke er fundet nogen enhed, konsulter du "Fejlfinding".
 

Scanningparameters">Manuel Scanning parametre

De vigtigste parametre for manuel Scanning beskrives nedenfor.
Parameterbeskrivelse
Modbus RTU
Havnens navnPort til brug til Scanning.
Icona "Refresh": opdaterer listen over tilgængelige porte.
Baudrate [bits/s]Kommunikationshastighed (baudrate).
DatabitsKan vælges fra 5 til 8.
ParitetInformationspakkefejlovervågningstilstande.
Stop-bitsValgbare Ingen, 1, 1,5 og 2
Timeout [ms]Maksimal ventetid på svar fra de enheder, der søges efter (standard 100 ms).
Modbus TCP
IP-adresseIndsæt IP-adresse
Timeout [ms]Maksimal ventetid på svar fra de enheder, der søges efter (standard 300 ms).