Scanning manual

This article has been translated automatically. See the original version.

Pornirea Scanning manuală

Procedura de căutare manuală a unui dispozitiv este descrisă mai jos.
 
  1. Pe pagina Scanning în Connection to devices, faceți clic pe Link.
Link area
  1. Selectează tipul dispozitivului, adresa sclavului dispozitivului și protocolul de comunicare.
  2. Setează parametrii de comunicare Modbus ai dispozitivului care urmează să fie căutați și apasă pe OK.
IMPORTANT: valorile setate trebuie să corespundă celor setate pe dispozitiv.
>> Pentru detalii despre parametrii comunicării seriale prin Bus, vezi Scanningparameters">""Manual Scanning parameters".
 
  1. Când Scanning se termină, apar elementele disponibile din meniul dispozitivului, iar pagina Scanning este actualizată cu informații despre dispozitivul găsit. Pagina principală a dispozitivului se deschide de asemenea.
  2. Verifică dacă statusul dispozitivului este CONECTAT.
  3. Selectați pagina necesară pentru a începe configurarea și monitorizarea dispozitivului.
Notă: dacă scanarea se termină și nu a fost găsit niciun dispozitiv, consultați "Depanare".
 

Parametrii de scanare">Manual Scanning parameters

Parametrii principali pentru Scanning manual sunt descriși mai jos.
Descrierea parametrului
Modbus RTU
Nume portPortul va fi folosit pentru Scanning.
Icona "Refresh": actualizează lista porturilor disponibile.
Baudrate [bits/s]Viteza comunicării (rată de baud).
Biți de dateSelectabil de la 5 la 8.
ParitateModuri de monitorizare a erorii pentru pachetul de informații.
Bit de oprireSelectabil Niciunul, 1, 1.5 și 2
Timeout [ms]Timpul maxim de așteptare pentru un răspuns de la dispozitivele căutate (implicit 100 ms).
Modbus TCP
Adresă IPInserează adresa IP
Timeout [ms]Timpul maxim de așteptare pentru un răspuns de la dispozitivele căutate (implicit 300 ms).