Ručno Scanning

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.

Pokretanje uputstvo Scanning

Postupak ručnog traženja uređaja je opisan u nastavku.
 
  1. Na stranici Scanning u Povezivanje sa uređajima, kliknite na Link.
Link area
  1. Izaberite tip uređaja, slave adresu uređaja i komunikacioni protokol.
  2. Podesite Modbus komunikacijske parametre uređaja koji se pretražuje i kliknite na OK.
VAŽNO: postavljene vrednosti moraju odgovarati onima postavljenim na uređaju.
>> Za detalje o parametrima za serijsku komunikaciju preko magistrale, pogledajte Scanningparameters">"Manual Scanning parametri" .
 
  1. Kada se Scanning završi, pojavljuju se dostupne stavke menija za uređaj i stranica Scanning se ažurira sa informacijama o pronađenom uređaju. Otvara se i glavna stranica uređaja.
  2. Proverite da li je status uređaja POVEZAN.
  3. Izaberite željenu stranicu da biste započeli konfigurisanje i nadgledanje uređaja.
Napomena: ako se skeniranje prekine i nijedan uređaj nije pronađen, konsultujte "Rešavanje problema".
 

Scanningparameters">Manual Scanning parametri

Glavni parametri za ručno Scanning su opisani u nastavku.
Opis parametara
Modbus RTU
Ime lukePort koji će se koristiti za Scanning.
Icona "Refresh": ažurira listu dostupnih portova.
Baudrate [bit/s]Brzina komunikacije (brzina prenosa).
Bitovi podatakaMože se izabrati od 5 do 8.
ParnostRežimi praćenja grešaka u paketu informacija.
Zaustavite bitoveMogućnost izbora Ništa, 1, 1.5 i 2
Timeout [ms]Maksimalno vreme čekanja za odgovor sa uređaja koji se traže (podrazumevano 100 ms).
Modbus TCP
IP adresaUbacite IP adresu
Timeout [ms]Maksimalno vreme čekanja za odgovor od uređaja koji se traže (podrazumevano 300 ms).