수동 Scanning

This article has been translated automatically. See the original version.

수동 Scanning 시작

장치를 수동으로 검색하는 절차는 아래에 설명되어 있습니다.
 
  1. 'Scanning in Connection to devices' 페이지에서 링크를 클릭하세요.
Link area
  1. 장치 유형, 장치 슬레이브 주소, 통신 프로토콜을 선택하세요.
  2. 검색할 장치의 Modbus 통신 매개변수를 설정하고 확인을 클릭하세요.
중요: 설정된 값은 기기에서 설정한 값과 일치해야 합니다.
>> 버스를 통한 직렬 통신의 매개변수에 대한 자세한 내용은 Scanningparameters">""수동 Scanning 매개변수" 를 참조하세요.
 
  1. Scanning이 완료되면 해당 장치에 대한 이용 가능한 메뉴 항목이 나타나고, Scanning 페이지에 해당 장치에 대한 정보가 업데이트됩니다. 기기의 메인 페이지도 열립니다.
  2. 장치 상태가 CONNECTED(연결됨)인지 확인하세요.
  3. 필요한 페이지를 선택하여 장치 구성 및 모니터링을 시작하세요.
참고: 스캔이 종료되었고 장치가 발견되지 않았다면 "문제 해결"을 참조하세요.
 

Scanningparameters">수동 Scanning 매개변수

수동 Scanning의 주요 매개변수는 아래에 설명되어 있습니다.
매개변수설명
모드버스 RTU
항구명Scanning에 사용할 포트입니다.
Icona "Refresh": 사용 가능한 포트 목록을 업데이트합니다.
보드레이트 [비트/초]통신 속도(보드 속도).
데이터 비트5명부터 8명까지 선택 가능.
패리티정보 패키지 오류 모니터링 모드.
멈춰선택 가능 없음, 1, 1.5 , 2
타임아웃 [ms]검색 대상 장치에서 응답을 받을 수 있는 최대 대기 시간(기본값 100ms).
모드버스 TCP
IP 주소IP 주소 삽입
타임아웃 [ms]검색 중인 기기에서 응답을 받기까지 최대 대기 시간(기본값 300ms).