Konfiguracija

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.

Funkcije stranice
Pregled i uređivanje parametara uređaja u odnosu na instalaciju u kojoj je uređaj instaliran.
Pogledaj i izmenite neke interne parametre konfiguracije uređaja.


Kako to izgleda

configurationview
 
Deo
Opis
AExpand icon: proširuje sve odeljke parametara.
collapse icon: sažima sve odeljke parametara.
BOblast za pretragu teksta za parametre
COdeljak Parametri
expand icon: proširuje odeljak parametri.
collapses icon: Ruši odeljak Parametri.
DDugme za prijavu ili otkazivanje Chang
 

Izmeni parametar

  1. Da biste videli sve parametre, kliknite na Expands icon.
  2. Podesite željenu vrednost ili opciju.
  3. Da biste preneli promenu na uređaj, kliknite na Appli: pojavljuje se poruka sa rezultatom operacije.
Napomena: ako operacija ne uspe, proverite status režima rada (Režim rada).