Load Shedding: korisne informacije

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.

Opis funkcije
Load Shedding je opciona funkcija integrisana u izdanje koja omogućava upravljanje greškama u instalacijama koje mogu da funkcionišu sa energijom proizvedenom iz obnovljivih i lokalnih izvora energije, posebno odsustvo napajanja uzrokovano, na primer, greškom na strani SN napona.

Load Shedding proverava do petnaest opterećenja u realnom vremenu.
Ako je konfigurisan solarni sistem, algoritam izračunava približnu vrednost sistema kada su opterećenja isključena. Prema propisima, u slučaju isključenja iz mreže, fotonaponski sistem takođe mora biti isključen.
Load Shedding takođe može uključivati snagu bilo kog ATS-a prisutnog u algoritmu.
 

Verzije funkcije
Ova funkcija je dostupna u dve verzije:

  • Osnovno opterećenje prolivanje
  • Adaptivno opterećenje: takođe upravlja prisustvom fotonaponskog sistema i / ili ATS-a sa generatorom
 

Load Shedding u Ekip Connect
Iz Ekip Connect mogu se izvršiti sledeće operacije:

  • brzo konfigurišite i funkciju i opterećenja
  • konfigurišite opcione elemente kao što su solarni sistem i ATS
  • prati stanje opterećenja i izmerene vrednosti
 

Zahteve

Pristup funkciji
Osnovno opterećenje: neograničeno
Adaptivno odbacivanje opterećenja: neograničeno Za prenos na uređaj potreban je paket Adaptive Load Shedding, koji se može kupiti i aktivirati na Marketplace-u.
Tip uređaja koji podržavaju funkciju
  • Spoljni uređaj za prekidače (npr. Ekip Up)
  • prekidači
Status uređajaBilo koji da podesite funkciju i sačuvate konfiguraciju.
Povezan i komunicira da prenese konfiguraciju na uređaj i da prati funkciju.
Napomena: tokom prenosa, preporučuje se da se prekidač i kontaktori koji kontrolišu opterećenja nizvodno od prekidača u otvorenom stanju.
Vrsta veze sa uređajemBilo koji
>> Za više detalja o podržanim uređajima i zahtevima za svaki od njih, pogledajte dokument 9AKK108467A9238 dostupan ovde.