Ažuriranje firmvera

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.

Opis funkcijeAlat Firmvare Update omogućava da se određeni uređaji ažuriraju na sledeće načine opisane u nastavku.

fwupdateedit

DeoPretraga
A
Firmvare Update, da se ručno ažurira samo jedan modul u isto vreme. To omogućava korisniku da izabere datoteku firmvare lokalno.
B
Ažuriranje sistema, za ažuriranje sa pojednostavljenim i vođenim postupkom više modula u isto vreme. Firvare datoteke možete preuzeti ovde u aplikaciji.
CRecover update, da se oporavi ručno oštećeni modul. To omogućava korisniku da izabere datoteku firmvare lokalno.
 

Zahtevi

Pristup funkciji
Uloga korisnika ili za neke uređaje samo digitalni korisnik i više uloge
Tip uređaja koji podržavaju funkcijuPrekidači, moduli, merač energije i prekidači i osigurači
Status uređajaPovezan i komunicira
Vrsta veze sa uređajemKomunikacija preko serijske mreže (Modbus RS485) i Ethernet (Modbus TCP)

>> Za više detalja o podržanim uređajima i zahtevima za svaki, pogledajte dokument 9AKK108467A9238 dostupan ovde.

 
Bezbednost ažuriranja firmvera

Ažuriranja firmvera za uređaje su od ključnog značaja za bezbednost i stabilnost. Pratite ove bezbednosne procedure za sve ažuriranja firmvera.

Pristup ažuriranju zasnovan na ulozi

Ažuriranja firmvera su ograničena ulogom korisnika radi bezbednosti: samo korisnici sa odgovarajućom ulogom MyABB (Digital User i više) mogu da pokrenu ažuriranje firmvera.

Bezbednosne provere pre ažuriranja

Pre ažuriranja firmvera, izvršite ove bezbednosne provere:

1. Proverite povezivanje uređaja

   ☐ Uređaj je povezan i komunicira

   ☐ Mrežni put do uređaja je stabilan

   ☐ Nema tajm-auta ili grešaka u komunikaciji

   ☐ Uređaj je u bezbednom operativnom stanju (nije pod opterećenjem)

2. Proverite izvor ažuriranja

   ☐ Firmvare preuzet sa zvaničnog library.abb.com samo

   ☐ Verifikovan integritet firmvera datoteke (kontrolna suma MD5 / SHA256 ako je dostupan)

   ☐ Ažuriraj veličinu datoteke odgovara dokumentovanoj specifikaciji

   ☐ Ažuriranje vremenskih oznaka odgovara napomenama o izdanju

3. Verifikacija životne sredine

   ☐ Ekip Connect aplikacija ne radi na drugim radnim stanicama

   ☐ Mrežni zaštitni zid uređaja konfigurisan da dozvoli port 69 / UDP (TFTP)

   ☐ Nema konkurentskog pristupa uređaju iz drugih alata

   ☐ Dovoljno prostora na disku na radnoj stanici za ažuriranje fajlova

Verifikacija digitalnog potpisa

Svi paketi firmvera su digitalno potpisani:

  • Sertifikat ABB Code Signing Service potvrđuje autentičnost
  • Digitalni potpis proverava pre nego što počne bilo koja instalacija
  • Neovlašćeno ili nepotpisan firmvare automatski odbijen
  • Potpis validacija neuspeh prijavljen i sprečava ažuriranje

Tokom postupka ažuriranja

KSNUMKS. Nemojte prekidati proces ažuriranja

2. Držite uređaj napajan i povezan tokom ažuriranja

3. Pratite napredak ažuriranja u Ekip Connect interfejsu

4. Ne obavljajte druge operacije dok je ažuriranje u toku

KSNUMKS. Mrežna veza mora ostati stabilna

Ažuriranje neuspeha oporavak

Ako ažuriranje firmvera ne uspe:

1. Proverite status uređaja (može biti u režimu oporavka)

2. Pregledajte dnevnik grešaka Ekip Connect zbog neuspeha

3. Pokušajte oporavak koristeći "Recover Update" opcija ako je dostupna

4. Kontaktirajte ABB podršku ako oporavak ne uspe

5. Nemojte napajati ciklus uređaja tokom oporavka (ako je moguće)

Verifikacija nakon ažuriranja

Nakon uspešnog ažuriranja firmvare:

1. Proverite da li uređaj reaguje na komunikaciju

2. Potvrdite da verzija firmvare odgovara nameravanom izdanju

3. Testirajte osnovne operacije uređaja

4. Pregledajte dnevnik događaja uređaja za bilo kakve uslove greške

5. Proverite sve konfigurisane parametre i dalje netaknute

 

Referentna dokumentacijaZa više informacija, pogledajte dokument M4M - Desktop softver 1.2.pdf dostupan ovde.