Прочитајте претходни чланак
Ručno Scanning
| Strana | Spoljna jedinica za prekidače | prekidači | Energetska brojila | Station | rastavljači sa osiguračima, prekidači za prebacivanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontrolnu tablu | x | x | M4M | x | - |
| Informacija | x | x | - | x | - |
| Konfiguracija | x | x | M4M | x | - |
| Nadgledanje | x | x | M4M | Srpski, English, Français... | - |
| IO podešavanje | - | - | - | Srpski, English, Français... | - |
| Zaštite | x | x | - | - | |
| Komunikacije | - | - | - | Srpski, English, Français... | - |
| Povezivanje | - | - | - | E-hub 2.0 | - |
| Module | x | x | - | E-hub 2.0 | TrueOne Touch |
| IO | - | - | M4M | - | - |
| Obaveštenja | - | - | M4M | - | - |
| Klasičan pogled | x | x | x | x | x |
| Kategorija | Uređaji |
|---|---|
| Spoljna jedinica za prekidače | Ekip UP Ekip UP+ |
| prekidači | XT Emaks2 CSU-2 TVOC-2 SSCB |
| Energetska brojila | EKmetar Pretraživanje M2M M4M OMILjENO IM300-U IM300-I IM301 IM302 IM303 EM400 CMS700 |
| Stanici | Srpski, English, Français... E-hub 2.0 |
| Osigurači, prekidači | TruOne Slim linija KSR ITS 2.1 |