Zapisivač podataka

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.

iconPut u klasičnom prikazu: Klasični prikaz > Datalogger

Opis funkcije


Funkcija Datalogger omogućava snimanje podataka povezanih sa događajem okidača. Zabeleženi podaci su:

  • analogna merenja, tj. fazne struje i naponi linija-linija
  • digitalni događaji, tj. događaji zaštite ili alarmi, signali statusa prekidača, isključenja zaštite.
VAŽNO: funkcija Datalogger zahteva pomoćno napajanje naponom.
 

Princip rada

Kada je Data Logger omogućen i aktiviran, uređaj kontinuirano prikuplja podatke popunjavanjem i pražnjenjem internog bafera (B).
Ako se naiđe na događaj okidača (A), uređaj prekida akviziciju odmah ili nakon vremena koje se može definisati od strane korisnika koje se zove kašnjenje zaustavljanja (C). Zatim čuva sve podatke u prozoru (D), koji se zatim mogu preuzeti na računar za čitanje i analizu.
Naknadni snimak prepisuje prethodni u memoriji uređaja.
Operating principle

 

Datalogger u Ekip Connect

Iz Ekip Connect mogu se izvršiti sledeće radnje:
  • Omogućite / onemogućite funkciju
  • Početak / Zaustavi snimanje
  • Konfigurišite parametre snimanja
  • preuzeti snimak da ga analizira sa funkcijom Data Viever

     

>> Za više detalja o podržanim uređajima i zahtevima za svaki od njih, pogledajte dokument 9AKK108467A9238 dostupan ovde.

Kako to izgleda

 

DeoOpis
ADugme da se vratite u meni Alati
BRaspored alata gde se mogu izvršiti operacije Datalogger-a.

 

Datalogger raspored Tooltip

Datalogger layout tooltip

 

DeoOpis
A

Područje dugmeta sa opisom alata

Početak: Dugme za početak snimanja datalogger

Zaustavljanje: Dugme za finalizaciju trčanja datalogger snimanje.

Preuzmite: Dugme za preuzimanje snimljenog datalogger. Ovo dugme je omogućeno samo ako je datalogger zaustavljen.

BOpcije preuzimanja: Opcije dugme za omogućavanje datalogger i podesite parametre o snimanju (broj registar, uzorkovanje frekvencija, stop kašnjenje).
CDinamička oznaka za informisanje korisnika o statusu datalogger. Raspoloživi status je spreman, pokrenut i zaustavljen.

 

 

Podešavanja Data Logger

Konfiguracija se uglavnom vrši u prozoru "Opcije" koji se postiže preko dugmeta "Dovnload options" iz opisa.  

Prozor opcija uglavnom se sastojao od 2 dela; "Opšte" i "Okidač" sekcije.

 

U odeljku "Opšte" upravlja se omogućavanjem funkcije i uobičajenom konfiguracijom dataloggera. Korisnik odlučuje o broju registra u uzorku, učestalosti uzorkovanja i kašnjenja zaustavljanja za taj zapis dataloggera.

 

Settings Data Logger

 

Opis elementa
Datalogger omogućenDugme za omogućavanje / onemogućavanje datalogger funkcionalnost
Broj registara u uzorkuBroj registara u uzorku (8, 16, 32)
Učestalost uzorkovanjaUčestalost prikupljanja podataka. Što je veća frekvencija uzorkovanja, to je kraće trajanje snimanja. (1200, 2400, 4800, 9600)
Zaustavite kašnjenjeDugme za podešavanje kašnjenja zaustavljanja. Odnosi se na trajanje, u sekundama, snimanja nakon događaja okidača. Maksimalna granica je 10 sekundi i dostupna.

 

U odeljku Okidač, korisnik bira željeni okidač sa liste događaja okidača.

 

Počnite sa snimanjem

  1. Kada je uređaj povezan i komunicira sa Ekip Connect, kliknite na Tools > Data Logger.
  2. Proverite da li je status komande da biste omogućili funkciju (Dovnload options --> Enable) je omogućeno .
  3. Kliknite i Settings konfigurišite snimanje u odeljku "Opšte".
  4. Da biste otkazali promene, kliknite na Odustani. Da biste sačuvali konfiguraciju, kliknite na OK : podešavanja se automatski čuvaju i prenose na uređaj.
  5. Kliknite na Trigger  i podesite tip okidača.
  6. Da biste otkazali promene, kliknite na Odustani. Da biste sačuvali konfiguraciju, kliknite na OK: podešavanja se automatski čuvaju i prenose na uređaj.
  7. Kliknite na Start Datalogger: Snimanje je inicijalizovano.
  8. Kliknite na Stop Datalogger: Snimanje je zaustavljen i spreman za preuzimanje.
VAŽNO: kada se pokrene, funkcija ostaje aktivna na uređaju bez obzira na status veze i komunikacije sa Ekip Connect.
 

Preuzmite snimak

  1. Kada je uređaj povezan i komunicira, kliknite na Preuzmi Datalogger .
Napomena: dugme Preuzmi je dostupno samo ako postoji snimak.
  1. Izaberite gde da sačuvate datoteku i interval snimanja koji želite da preuzmete: Ekip Connect čuva .abb datoteku nazvanu prema sledećoj sintaksi: CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh: mm: ss.
Napomena: ako je komunikacija sa uređajem preko point-to-point veze, može potrajati i do 5-10 minuta da preuzmete datoteku. Sa autobuskom mrežnom vezom, operacija je brža.
Bulb IconPreuzmite samo interval snimanja sa korisnim podacima kako biste smanjili vreme preuzimanja.
 
Molimo Vas da pogledate tabelu ispod koja prikazuje odnos frekvencije  i registrujte se u uzorku sa veličinom datoteke datalogger koja se može snimiti.

Uzorkovanje 

Frekvencija (Hz)

Broj 

Registrujte se u uzorku

Veličina 

Datalogger fajl (i)

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425

 

Datalogger Pro 

Data Logger Pro omogućava snimanje strujnog i naponskog talasnog oblika, alarma i podataka o digitalnim signalima povezanih sa događajem. Za ovu funkcionalnost je neophodna SD kartica instalirana na prekidaču, omogućavajući duže trajanje snimanja. Pored toga, Pro verzija pruža više varijabli u poređenju sa osnovnom verzijom, nudeći sveobuhvatan pregled sistemskih događaja.

 

 Puslov:

  1. Alat je dostupan za rad samo ako je "Datalogger Pro" Digital Upgrade prisutan i aktiviran u povezanom Sace Emak 3 prekidaču.
  2. Alat radi sa Flash memorije (SD kartica), koja bi trebalo da zadovolji sledeće specifikacije:
  • Standardne SD kartice* <= 2GB nisu podržane.
  • Podržane su proširene ili HIGH CAPACITY SD kartice * do 512GB.
     
* Upozorenje se generiše ako veličina SD kartice <48GB


Kada su svi preduslovi zadovoljeni, pojavit će se odeljak Datalogger Pro. Kliknite na dugme Opcije da izvrši konfiguraciju.

 

Pristupanjem odeljku "Opšte" mogu se podesiti parametri kao što su broj registara u uzorku, učestalost uzorkovanja, kašnjenje zaustavljanja i omogućavanje dataloggera.

 

 

Opis elementa
Datalogger omogućenOmogućite / onemogućite datalogger funkcionalnost
Broj registara u uzorkuBroj registara u uzorku (8, 16, 32,64)
Učestalost uzorkovanjaUčestalost prikupljanja podataka. Što je veća frekvencija uzorkovanja, to je kraće trajanje snimanja. (1200, 2400, 4800, 9600)
Zaustavite kašnjenjePodesite kašnjenje zaustavljanja, koje je dostupno samo ako je izabran modalitet "Jedan okidač". Odnosi se na trajanje, u sekundama, snimanja nakon događaja okidača. Maksimalno ograničenje je 10 sekundi.

 

 

U odeljku "Trigger" dostupna su dva modaliteta, "Single Trigger" ili "Multi trigger". Ovo poslednje omogućava mogućnost podešavanja do tri različita okidača.
  

Jedan okidač

U modalitetu jednog okidača možete podesiti tip okidača sa liste unapred definisanih događaja okidača ili čak prilagođenog prema vašim potrebama.

 

Multi okidač

U Multi trigger modalitetu, možete podesiti tipove okidača nezavisno za do 3 okidača. Maksimalno 30 ukupnih događaja okidača može se zabeležiti tokom jedne registracije.

 

DeoOpis
Modalitet okidačaOmogućite modalitet sa više okidača. 
OkidačIzaberite okidač koji želite da podesite.
Tip okidačaPodesite tip sa liste događaja okidača. Postoji opcija da podesite prilagođeni događaj okidača po želji odabirom prilagođenog tipa okidača.
Registarska vrednostPodesite tip događaja okidača heksadecimalnim brojem

 

 

Počnite sa snimanjem
  1. Kada je uređaj povezan i komunicira sa Ekip Connect, kliknite na Classic Viev > Datalogger Advanced > SD kartica Informacije i uverite se da je status SD kartice u redu.
  2. Nakon toga kliknite na Tools > Data Logger Pro.
  3. Kliknite na Dovnload Options Settings i podesite snimak u odeljku "Opšte". Uverite se da je Datalogger omogućen je uključen.
  4. Da biste otkazali promene, kliknite na Odustani. Da biste sačuvali konfiguraciju, kliknite na Appli: podešavanja se automatski čuvaju i prenose na uređaj.
  5. Kliknite na Trigger  i podesite modalitet zajedno sa tipom okidača.
  6. Da biste otkazali promene, kliknite na Odustani. Da biste sačuvali konfiguraciju, kliknite na Appli: podešavanja se automatski čuvaju i prenose na uređaj.
  7. Kliknite na Start Datalogger da biste inicijalizovali snimanje.
  8. Kliknite na Stop Datalogger da biste zaustavili snimanje.

 

 

Preuzmite snimak

Kliknite na Preuzmi Datalogger i biće vam predstavljen prozor koji sadrži namenske sekcije koje treba popuniti i izabrati.

 

  
Ime i prezimeIzaberite ime datalogge datoteke i direktorijum. Podrazumevano ime datoteke je u CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss formatu. Ekstenzija datoteke mora uvek biti ".abb" . 
Izbor ofseta okidačaOmogućava vam da izaberete događaj okidača koji će se preuzeti u slučaju da se izabere modalitet Multi Trigger.
Besplatan izbor ofsetaObezbeđuje kursor na vremenskoj liniji sa kojom možete da izaberete u kojoj vremenskoj obeležici da započnete operaciju preuzimanja. Omogućava prozor za preuzimanje da bude usredsređen na apsolutno vreme. Dostupno kada se izabere modalitet Multi Trigger.
Vremenski prozorProzor zasnovan na vremenu za odabir početka i kraja preuzimanja. Možete smanjiti ili uvećati prozor pomeranjem dva kursora.


Veličina DataLogger datoteke u sekundi je definisana preciznom kombinacijom broja registara i frekvencije koja se koristi:

FrekvencijaVeličina registra (i) 
12008218.453
16109.227
3254.613
6427.307
24008109.227
1654.613
3227.307
6413.653
4800854.613
1627.307
3213.653
646.827
9600827.307
1613.653
326.827
643.413