Konfigurasjon

This article has been translated automatically. See the original version.

Sidefunksjoner
Se og rediger enhetsparametere i forhold til installasjonen der enheten er installert.
Se og rediger noen interne konfigurasjonsparametere på enheten.


Hvordan det ser ut

configurationview
 
Del
Beskrivelse
EnExpand icon: utvider alle parameterseksjoner.
collapse icon: sammenligner alle parameterseksjoner.
BTekstsøkeområde for parametere
CParameterseksjonen
expand icon: utvider parameterseksjonen.
collapses icon: Kollapser parameterseksjonen.
DKnapp for å bruke eller avbryte chang
 

Rediger en parameter

  1. For å se alle parametere, klikk på Expands icon.
  2. Sett ønsket verdi eller alternativ.
  3. For å overføre endringen til enheten, klikk på Apply: en melding vises med resultatet av operasjonen.
Merk: hvis operasjonen feiler, sjekk statusen til driftsmodusen (Driftsmodus).