Uvod

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.

Predgovor

Ekip Connect može da se poveže sa nekoliko uređaja istovremeno, ali komunicira samo sa jednim uređajem u isto vreme.
 

Dostupna skeniranja

 

Tip veze
OpisPostupak
T&PSkeniranje preko USB fleš diska pomoću Ekip T&P ili Ekip Programming konvertor.Scanning-abb-kei" target = "_self">Scanning preko ABB ključa
USB-CSkenirajte preko USB-C kabla  
SerijskiSkeniranje koje traži uređaje povezane preko serijske mreže.Serijski skeniranje autobusa
EthernetSkeniranje koje traži uređaje povezane preko Ethernet mreže. Svaki uređaj se prepoznaje preko IP adrese.Skeniranje Ethernet mreže
Ručno
Skeniranje sa ručnim definisanjem parametara i Modbus način veze.
Posebno korisno za uređaje bez SlaveID (identifikator za komunikaciju između uređaja ABB S.p.A)
Skeniranje">Priručnik Scanning
Napomena: kada koristite softver po prvi put, preporučuje se da koristite vezu preko USB-a (Ekip T&P ili Ekip Programming).
Napomena: uređaji se mogu povezati preko BLE (Bluetooth Lov Energi) preko aplikacije EPiC. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju aplikacije koja je dostupna ovde.
 

Informacije o uređaju na stranici Scanning

U odeljku Pronađeni uređaji, navedeni su uređaji koji se nalaze nakon Scanning. Sledeće informacije su obezbeđene za svaki uređaj:
deviceinformationscanning
Deo Opis
A
Status uređaja:
  • found but connection not yet established icon: pronađeno, ali veza još nije uspostavljena
  • connected icon/connected icon (naizmenično): povezan i radi normalno
  • active alarms icon/active alarms icon(naizmenično): povezan, ali sa aktivnim alarmima
  • error icon :Prekinuta
 
Napomena: isključeni uređaj ostaje vidljiv do sledećeg skeniranja ili ponovnog pokretanja Ekip Connect.
B
Identifikator porodice uređaja, naziv oznake i serijski broj
 
Napomena: parametar Ime oznake se može uređivati u klasičnom prikazu > konfiguraciji jedinice
CIP adresa i / ili port koji se koristi za povezivanje i njenu konfiguraciju
D
  • CONNECTED: uređaj povezan i komunicira
  • SELECT: dugme za omogućavanje komunikacije sa izabranim uređajem
 
Napomena: Ekip Connect može konfigurisati i pratiti samo jedan uređaj u isto vreme. Omogućavanje komunikacije sa izabranim uređajem sprečava komunikaciju sa prethodno omogućenim uređajem.