Load Shedding: postupak

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.

Konfigurišite funkciju Load Shedding

  1. Kliknite na Alati > Load Shedding.
  2. Da biste započeli novi projekat, izaberite izabranu verziju Load Shedding-a ili izaberite dugme da biste pročitali konfiguraciju Load Shedding aktivnu na uređaju.
 load shedding configuration
  1. Omogućite funkciju Load Shedding i kliknite na Konfiguriši da biste konfigurisali parametre funkcije.
  2. Ako postoji solarni sistem i/ili ATS, kliknite na Konfiguriši koji odgovara elementu kako biste konfigurisali potrebne parametre.
  3. Dodajte onoliko opterećenja koliko ima opterećenja u sistemu koji treba pratiti.
  4. Podesite parametre za svako opterećenje (Load Shedding: parametri).
  5. Da biste sačuvali projekat, kliknite na Sačuvaj projekat.
  6. Da biste preneli konfiguraciju na uređaj, proverite da li je uređaj povezan i komunicira sa Ekip Connect i kliknite na Prenos: na kraju prenosa može se preuzeti .pdf datoteka koja sadrži izveštaj o konfiguraciji.
Napomena: da biste preneli konfiguraciju na uređaj, morate aktivirati kupljeni paket na Marketplace-u.
 

Pratite funkciju

  1. Kada je uređaj povezan i komunicira sa Ekip Connect, kliknite na Alati > Load Shedding.
  2. Otvorite projekat ili izaberite dugme da biste pročitali konfiguraciju Load Shedding aktivan na uređaju.
load shedding configuration
  1. Kliknite na Supervision.