Configuração

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Funções de página
Visualize e edite os parâmetros do dispositivo em relação à instalação onde o dispositivo está instalado.
Visualize e edite alguns parâmetros internos de configuração do dispositivo.


Como é

configurationview
 
Parte
Descrição
UmExpand icon: expande todas as seções de parâmetros.
collapse icon: colapsa todas as seções de parâmetro.
BÁrea de busca de texto para parâmetros
CSeção de parâmetros
expand icon: expande a seção de parâmetros.
collapses icon: colapsa a seção de parâmetros.
DBotão para aplicar ou cancelar o chang
 

Editar um parâmetro

  1. Para visualizar todos os parâmetros, clique em Expands icon.
  2. Defina o valor ou opção desejado.
  3. Para transferir a alteração para o dispositivo, clique em Aplicar: uma mensagem aparece com o resultado da operação.
Nota: se a operação falhar, verifique o status do modo operacional (Modo operacional).