Izveštaji

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.
Funkcija Izveštaji vam omogućava da generišete, odštampate i preuzmete sledeću dokumentaciju:
  • Izveštaj o podešavanjima, koji je izveštaj koji sadrži sve informacije sadržane u memoriji uređaja, a samim tim i sa vrednostima svih postavljenih parametara i merenja zabeleženih na povezanom uređaju.
  • Izveštaj fabrike, koji je izveštaj napravljen od strane fabrike nakon procesa proizvodnje na vašem uređaju u vezi sa nekim specifičnim testovima

Postavljanje izveštaja

Pristup funkcijiNeograničen
Tip uređaja koji podržavaju funkciju
  • Spoljni uređaj za prekidače (npr. Ekip Up)
  • prekidači
  • Energetska brojila
  • Stanica
  • Osigurači, prekidači
Status uređajaPovezan i komunicira
Vrsta veze sa uređajemPovezivanje preko Ekip T&P, serijske mreže (Modbus RS485) i Ethernet (Modbus TCP)
>>Za više detalja o podržanim uređajima i zahtevima za svaki od njih, pogledajte dokument 9AKK108467A9238 dostupan ovde.
 

Kako to izgleda

settingsreport
DeoPretraga
A
  • Otvoreno: otvara izveštaj prethodno preuzeti i sačuvane na računaru
  • Novo: generiše jedan izveštaj o povezanom uređaju
  • Nova kolekcija: generiše više izveštaja za svaki uređaj povezan
BPolje za traženje izveštaja po imenu
C

Lista generisanih podešavanja i fabričkih izveštaja. Sledeće informacije su obezbeđene za svaki izveštaj:

  • Ime izveštaja
  • Tip i prilagođeni naziv uređaja
  • Datum i vreme generisanja izveštaja
  • Akцioni tasteri:
    • Close icon: briše izveštaje
    • csv: preuzima izveštaj u .csv formatu
    • pdf: preuzima izveštaj u .pdf formatu
    • displays the report icon: prikazuje izveštaj
 

Generišite izveštaj

  1. Kada je uređaj povezan i komunicira sa Ekip Connect, kliknite na Alati > Izveštaji.
  2. Kliknite na Novo.
  3. Unesite naziv izveštaja, na primer, ime dodeljeno uređaju u instalaciji.
  4. Kliknite na Sačuvaj izveštaj: Ekip Connect generiše i prikazuje izveštaj o informacijama u memoriji uređaja.
  5. Ako je potrebno, preuzmite ili odštampajte izveštaj.
 
Pogledaj izveštaj
  1. U alatima > izveštajima, identifikujte potreban izveštaj. Ako je potrebno, koristite polje za pretragu
  2. Postavite kursor na odgovarajuću liniju izveštaja: pojavljuju se tasteri za akciju izveštaja.
  3. Kliknite na Open icon: izveštaj se otvara.
 

Otvorite izveštaj sačuvan na računaru U alatima > izveštajima, kliknite na Otvori i izaberite .pdf ili .csv fajl izveštaja koji je prethodno generisan i preuzet sa Ekip Connect: izveštaj se otvara.

 
VAŽNO: podaci vidljivi u izveštaju zavise od uloge korisnika koji ga gleda

Fabrički izveštaji

Pristup funkcijiNeograničen
Tip uređaja koji podržavaju funkciju
  • Emak 2
  • Emak 3
  • Softstarteri
  • TruONE
 

Kako to izgleda

 

 

 

 

 

DeoPretraga
APreuzimanje: ova akcija otvara prozor prikazan u odeljku B ispod
B
Popunite obrazac tako što ćete dati serijski broj i komercijalni kod uređaja koje želite da zatražite
Csledeći: idite na stranicu rezimea fabričkih testova koji su izabrani
D
Sveobuhvatna stranica sa rezimeom koja objedinjuje sve izabrane fabričke testove, zajedno sa odgovarajućim rezultatima preuzimanja
ESveobuhvatna lista prethodno preuzetih izveštaja
FIzaberite dugme da biste pokrenuli proces otvaranja, preuzimanja ili kupovine određenog izveštaja