Kontrolnu tablu
Funkcije stranice
- Prikažite rezime ili najkritičnije informacije za uređaj
- Pristupite stranicama sa detaljnijim informacijama.
Kako to izgleda

Merenja površine



| Deo Opis |
|---|
| A | Dugme za pristup odeljku Merenja na stranici Monitoring |
| B | Meni merenja |
C | Površina prikaza trenutnog merenja - Trenutni RMS: merenja stečena:
- Struja svake faze
- Ine: neutralna struja
- IGnd: unutrašnja struja uzemljenja
- IGndEk1: spoljna struja uzemljenja
- Mak. trenutna vrednost: maksimalna faza struja merena. Vrednost izračunata od napajanja je isporučena na uređaj ili od poslednjeg ručnog resetovanja.
- Min. trenutna vrednost: minimalna faza struja merena. Vrednost izračunata od napajanja je isporučena na uređaj ili od poslednjeg ručnog resetovanja.
- Reset: dugme za resetovanje minimalne i maksimalne vrednosti
|
D | Površina za prikaz merenja napona - Naponi RMS: merenja stečena:
- napon svake faze (jedan i line-to-line)
- U0: neutralni napon
- Maks. vrednost napona: maksimalni fazni napon izmeren. Vrednost izračunata od napajanja je isporučena na uređaj ili od poslednjeg ručnog resetovanja.
- Min. vrednost napona: minimalni fazni napon meren. Vrednost izračunata od napajanja je isporučena na uređaj ili od poslednjeg ručnog resetovanja.
- Reset: dugme za resetovanje minimalne i maksimalne vrednosti
|
E
| Površina prikaza merenja snage: - faza i ukupna aktivna snaga
- faza i ukupna reaktivna snaga
- faza i ukupna prividna snaga
|
Događaji u oblasti

Status područja
Informacije o području
| Deo Opis |
|---|
| A | Dugme za pristup stranici sa informacijama |
| B | Prilagođeno ime uređaja (parametar CB Ime oznake može se uređivati u klasičnom prikazu > Konfiguracija jedinice > Prilagodljive informacije) |
C | Tip uređaja (parametar CB Tip takođe vidljiv u klasičnom prikazu > Informacije > Opšti parametri) |
| D | Broj polova |
| E | Nazivna struja (U) |
| F | Nazivni napon (Un) |
| G | Frekvenciju |
Resetovanje minimalne i maksimalne zabeležene vrednosti
Napomena: funkcija je dostupna samo ako je uređaj povezan sa Ekip Connect preko point-to-point veze.
- U merenjima kliknite na tip merenja (struje ili naponi) za koje želite da resetujete minimalne i maksimalne vrednosti.
- Kliknite na Reset.