Configuration

This article has been translated automatically. See the original version.

Fonctions de page
Consultez et modifiez les paramètres de l’appareil en fonction de l’installation où l’appareil est installé.
Consultez et modifiez certains paramètres de configuration internes de l’appareil.


À quoi ça ressemble

configurationview
 
Partie
Description
UnExpand icon: déploie toutes les sections de paramètres.
collapse icon: effondre toutes les sections de paramètres.
BZone de recherche textuelle pour les paramètres
CSection des paramètres
expand icon: développe la section des paramètres.
collapses icon: effondre la section des paramètres.
DBouton pour appliquer ou annuler le chang
 

Modifier un paramètre

  1. Pour voir tous les paramètres, cliquez sur Expands icon.
  2. Définissez la valeur ou l’option souhaitée.
  3. Pour transférer la modification sur l’appareil, cliquez sur Appliquer : un message apparaît avec le résultat de l’opération.
Note : si l’opération échoue, vérifiez le statut du mode de fonctionnement (mode de fonctionnement).