Configuratie

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Paginafuncties
Bekijk en bewerk apparaatparameters in relatie tot de installatie waar het apparaat is geïnstalleerd.
Bekijk en bewerk enkele interne configuratieparameters van het apparaat.


Hoe het eruitziet

configurationview
 
Deel
Beschrijving
EenExpand icon: vergroot alle parametersecties.
collapse icon: vouwt alle parametersecties in.
BTekstzoekgebied voor parameters
CSectie Parameters
expand icon: Breidt het gedeelte parameters uit.
collapses icon: klapt het parameters-gedeelte in.
DKnop om chang toe te passen of te annuleren
 

Bewerk een parameter

  1. Om alle parameters te bekijken, klik op Expands icon.
  2. Stel de gewenste waarde of optie in.
  3. Om de wijziging naar het apparaat over te zetten, klik je op Apply: er verschijnt een bericht met het resultaat van de bewerking.
Let op: als de bewerking mislukt, controleer dan de status van de bedrijfsmodus (Betriebsmodus).