ABB Ekip Connect

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.

Prezentacija

Ekip Connect je ABB-ov softver za povezivanje ABB-kompatibilnih niskonaponskih uređaja preko računara. Omogućava vam da konfigurišete, nadgledate, kontrolišete i testirate uređaje.
Ekip Connect može da se poveže sa uređajima preko USB-a, serijske mreže ili Ethernet mreže. Povezivanje se vrši preko prednjeg test konektora, ili preko komunikacionih modula instaliranih na uređaju.
Napomena: Neki modeli uređaja mogu se konfigurisati samo sa Ekip Connect
 

Ekip Connect funkcije

Ekip Connect, u zavisnosti od uređaja, može da obavlja sledeće glavne funkcije:
  • Pratite status povezanog uređaja i snimanje informacija.
  • Izvršite operaciju, resetovanje, signalne komande itd.
  • Konfigurišite zaštitna izdanja i uređaje sa prilagođenim parametrima i logikom.
  • Preuzmite informacije iz izdanja opremljenih Data Logger.
  • Kreirajte izveštaje o komunikaciji.
  • Sačuvajte i vratite konfiguracije.
  • Izvršite testove na izdanjima.
  • Ažuriranje firmvera povezanih uređaja, modula i pribora.
  • Pregledajte, upravljajte i aktivirajte softverske pakete iz ABB Marketplace-a kako biste omogućili nove funkcionalnosti na uređajima.
 

Interfejs

ABB Ekip Connect Interface

 

KategorijePretraga
AScanning: stranica za skeniranje uređaja (Uvod).
Uređaji: spisak uređaja otkrivenih skeniranjem omogućavajući vam da izaberete drugi uređaj za komunikaciju sa bez pomeranja sa trenutne stranice.
B
Zbirne informacije o komunikacionom uređaju:
  • Prilagođeno ime uređaja (parametar CB Ime oznake može se uređivati u klasičnom prikazu > Konfiguracija jedinice > Prilagodljive informacije)
  • Tip uređaja (parametar CB Tip takođe vidljiv u klasičnom prikazu > Informacije > Opšti parametri)
  • Identifikator porodice uređaja
  • Status uređaja:
    • connection not yet established icon : pronađeno, ali veza još nije uspostavljena
    •  connected and operating normally icon/ connected and operating normally icon (naizmenično): povezan i radi normalno
    • connected but with active alarmsicon/connected but with active alarmsicon (naizmenično): povezan, ali sa aktivnim alarmima
    •  disconnected icon : isključen
C
Stranice dostupne za komunikacioni uređaj (Komunikacija sa uređajima).
Napomena: stranice se prikazuju samo ako postoji uređaj koji komunicira.
DMarketplace: stranica za kupovinu, pregled i instaliranje softverskih paketa za uređaj (Marketplace).
Alati: stranica za pristup Ekip Connect alata.
E
Gornja traka sa dugmadima:
  • Feedback icon

    : da ostavite povratnu informaciju

     

  • user icon : da biste se autentifikovali, saznajte omogućenu ulogu i trajanje, zatražite ulogu i prekinite vezu.
  • alarm icon : da biste otvorili oblast za obaveštenja za ažuriranja, vesti, ispravljanje grešaka, popuste i mogućnosti na tržištu.
  • Documentation icon

    : da biste otvorili priručnik za pomoć da biste videli dokumentaciju

     

  • ellipsis icon : da biste otvorili meni podešavanja softvera, posebno:
    • Promenite jezik i temu interfejsa.
    • Prikažite područje poruke (Područje poruka).
    • Ažurirajte softver i preuzeti najnoviji firmvare za uređaje.
    • Saznajte verziju softvera, korisničku licencu, pravne napomene i listu komponenti otvorenog koda.
FRadna oblast koja je popunjena u skladu sa izabranom stranicom.
 

Područje poruka Da biste prikazali područje poruke, klikniteellipsis iconna Pogledaj i omogućite Donji prostor.

Područje poruke prikazuje poruke poslate na uređaje.
Moguće su sledeće operacije:
DugmeKategorije
Obriši sve
Briše listu poruka.
error icon Greške
Prikazuje/prikriva poruke o greškama.
warnings iconUpozorenja
Prikazuje / skriva poruke upozorenja.
messages iconPoruke
Prikazuje / skriva informativne poruke.
 

Povezivanje sa Internetom

Ekip Connect se takođe može koristiti u offline modu.
Računar treba samo da bude povezan sa Internetom za sledeće funkcije:
  • Izvršite proveru identiteta za Ekip Connect, nakon čega korisnik ostaje autentifikovan za 30 dana, čak i bez internet konekcije.
  • Kupite paket u Marketplace-u.
  • Aktivirajte paket na uređaju iz Marketplace-a.
  • Pogledajte licence koje su dostupne korisniku i koje se odnose na povezani uređaj.