Konfiguracja

This article has been translated automatically. See the original version.

Funkcje strony
Przeglądaj i edytuj parametry urządzenia w odniesieniu do instalacji, na której urządzenie jest zainstalowane.
Przeglądaj i edytuj niektóre wewnętrzne parametry konfiguracyjne urządzenia.


Jak to wygląda

configurationview
 
Część
Opis
AExpand icon: rozszerza wszystkie przekroje parametrów.
collapse icon: zwalnia wszystkie przekroje parametrów.
BObszar wyszukiwania tekstowego dla parametrów
CSekcja Parametry
expand icon: rozszerza sekcję parametrów.
collapses icon: zwija sekcję parametrów.
DPrzycisk do aplikacji lub anulowania chang
 

Edytuj parametr

  1. Aby zobaczyć wszystkie parametry, kliknij .Expands icon
  2. Ustaw pożądaną wartość lub opcję.
  3. Aby przenieść zmianę na urządzenie, kliknij Apply: pojawi się komunikat z wynikiem operacji.
Uwaga: jeśli operacja się nie powiedzie, sprawdź status trybu pracy (Tryb działania).