Skeniranje Ethernet mreže

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.
Napomena: komunikacija sa Ethernet modulom (Ekip Com modbus TCP) je moguća samo ako je omogućen parametar "Lokalna magistrala". Molimo pogledajte priručnik uređaja za informacije o tome kako ga omogućiti.
 

Kako započeti Scanning preko Etherneta

Postupak za Scanning za traženje uređaja povezanih Ethernet mrežom je opisan u nastavku.
 
  1. Na strani Scanning u Povezivanje sa uređajima, da biste podesili parametre Ethernet mreže, kliknite na Konfiguriši pored mreže.
Configuration
  1.  Podesite parametre i kliknite na OK.
VAŽNO: postavljene vrednosti moraju odgovarati onima postavljenim na uređaju.
>> Za detalje o parametrima mrežne komunikacije, pogledajte Ethernet parametre skeniranja.
 
  1. Kliknite na Scanning pored mreže: Ekip Connect pokreće skeniranje.
Scan
Napomena: dok je Scanning u toku, moguće je koristiti Ekip Connect. Međutim, nije moguće pokrenuti još jedno skeniranje.
 
  1.  Kada se Scanning završi, postupite na sledeći način:
Ako je pronašao...Onda...I onda...
samo jedan uređaj
  • Prikazane su stavke menija za uređaj.
  • Stranica Scanning se ažurira sa informacijama o pronađenom uređaju.
1. Proverite da li je status uređaja POVEZAN.
2. Izaberite željenu stranicu i počnite konfigurisanje i praćenje uređaja.
više od jednog uređaja
  • Pojavljuju se stavke menija za koje Ekip Connect automatski aktivira komunikaciju.
  • Stranica Scanning se ažurira sa informacijama o pronađenom uređaju.
1. Kliknite na SELECT odgovara uređaju u pitanju.
2. Proverite da li je status uređaja POVEZAN.
3. Izaberite željenu stranicu da biste započeli konfigurisanje i praćenje uređaja.
Napomena: ako se skeniranje prekine i nijedan uređaj nije pronađen, konsultujte "Rešavanje problema".
 

Parametri skeniranja Ethernet

Parametri za Ethernet skeniranje su opisani u nastavku.
Opis parametara
Mrežni adapteri
Omogućava vam da izaberete mrežni adapter.
VAŽNO: ako je novi adapter postao dostupan dok Performing Ekip Connect, kliknite na Osveži.
  • Presresti neželjene ARP pakete: omogućava emitovanje komunikacije pretragu za automatsko mrežno Scanning.
Vremensko ograničenjeMaksimalno vreme čekanja za odgovor sa uređaja koji se traže.
IP adrese
  • Koristite listu IP adresa: potražite uređaj u unesenoj listi adresa.
  • Koristite opseg IP adresa: potražite uređaj u unesenom opsegu adresa.
Slave adreseSlave adresa uređaja.