Područje testiranja: Test sekvenca

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.

Opis

Testovi se mogu izvoditi u seriji u obliku test sekvence. ABB obezbeđuje niz unapred definisanih testova koji pokrivaju najširi mogući opseg abnormalnih vrednosti struje i napona. Mogu se kreirati prilagođene test sekvence.
 

Kako to izgleda

Test sequences area
 
Deo
Funkciju
PovratakVraća se na glavnu stranicu funkcije Test area .
Podrazumevana sekvenca testaOtvara podrazumevanu test sekvencu na stranici.
Nova test sekvencaOtvara i prikazuje novi test sekvence. Test sekvence su prazne po defaultu
Otvori test sekvencuOtvara test sekvencu u .tsk formatu prethodno preuzeti i sačuvani na računaru.
Sačuvaj test sekvencuČuva test sekvencu na računaru u .tsk formatu.
Napomena: .tsk format je vlasnički format koji se može čitati samo sa Ekip Connect
Preimenuj test sekvencuPreimenuje otvorenu test sekvencu.
AOznačava sesiju i naslov otvorene test sekvence
B

Dugmad za upravljanje testovima u nizu.

  • Izaberi sve/Poništi sve: bira testove koji će se izvršiti.
  • Dodaj test: dodaje test u sekvencu.
C

Spisak testova u nizu. Sledeće informacije su date za svaki test:

  • Polje za potvrdu da uključite / isključite test u izvršavanju sekvence
  • Ime testa
  • Tajmaut set
  • Postavljene vrednosti struje i napona
  • Akцioni tasteri:
    • Down arrow icon: pomera test dole u redosledu izvršenja
    • Up arrow icon: pomera test gore u redosledu izvršenja
    • Edit icon: prikazuje kartice za uređivanje testa (Test uređivanje kartice)
    • Close icon: briše test
CiklusPonavlja test sekvencu dok se ručno ne prekine.
StartZapočnite test sekvencu.
PrestaniPrekinite test sekvencu.
 

Test uređivanje kartica

Tab Sadržaj
Svojstvo
  • Ime testa
  • Timeout : maksimalno vreme koje će Ekip Connect čekati signal putovanja sa uređaja.
  • Omogućavanje provere vremena putovanja u odnosu na postavljene granice
  • Minimalno i maksimalno ograničenje vremena putovanja
SignalePogledajte signale kartica
HarmonikePogledajte Tab Harmoniцs
 

Započnite test sekvencu

Danger icon OPREZ! Izvršite test bez struje koja teče
  1. Kada je uređaj povezan i komunicira sa Ekip Connect, kliknite na Alati > Test oblasti.
  2. Ako je potrebno, kreirajte ili izaberite sesiju u kojoj ćete izvršiti test (Kreirajte test sesiju).
  3. Postupite na sledeći način:
Za izvođenje ...Onda...
Podrazumevani test sekvencakliknite na Podrazumevana sekvenca testa
prethodno sačuvana sekvencakliknite na Otvori test sekvencu i izaberite .tsk fajl sekvence koja se otvara
nova sekvencapogledajte Kreiranje test sekvence.
 
  1. Da biste prilagodili trenutna i naponska podešavanja i vrednosti testa, postavite kursor na odgovarajući test red: pojavljuju se tasteri za akciju testa.
  2. Kliknite na Edit icon, prilagodite podešavanja u skladu sa konfiguracijom uređaja i uslovima koje želite da testirate.
  3. Kliknite na OK.
  4. Izaberite testove koje želite da pokrenete u nizu.
  5. Da biste pokrenuli sekvencu, kliknite na Start: signali se šalju na zaštitno izdanje. Linija koja odgovara pokrenutom testu pokazuje progresivni status testa i, kada je test završen, rezultat testa. Na kraju testa, sledeći izabrani test u nizu se automatski izvršava. Na kraju poslednjeg testa, test sekvenca se automatski prekida.
Napomena: nijedan od parametara se ne može menjati tokom testa.
Izdanje može generisati putovanje, u zavisnosti od toga kako je konfigurisano.
  1. Da biste ručno prekinuli test, kliknite na Stop.
  2. U prozoru za završetak sekvence kliknite na Da da biste generisali izveštaj o sekvenci testa. U suprotnom, izaberite Ne. Takođe će biti moguće da vidite izveštaj kasnije sa glavne test stranice (Kako to izgleda).
 

Kreirajte test sekvencu.

  1. U Alati > Test oblasti kliknite na Nova test sekvenca.
  2. Kliknite na Preimenuj test sekvencu i dodelite ime sekvenci.
  3. Kliknite na Dodaj test: pojavljuje se red testa KSNUMKS .
  4. Da biste prilagodili postavke testa i trenutne i naponske vrednosti testa, postavite kursor na relevantni test red: pojavljuju se tasteri za akciju testa.
  5. Kliknite na Edit icon, prilagodite postavke na karticama za uređivanje testa u skladu sa konfiguracijom uređaja i uslovima koje želite da testirate, i kliknite na OK.
  6. Ponovite korake 3, 4, 5 za sve testove koji se dodaju u niz.
  7. Da biste sačuvali sekvencu, kliknite na Sačuvaj test sekvencu.