Načini povezivanja

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.

Moguće veze između uređaja i Ekip Connect


Moguće je povezati Ekip Connect sa uređajem putem:

  • veze preko USB-a (Ekip Test & Programming i Ekip Programming)
  • veze preko serijske mreže (Modbus RS485)
  • veze preko Ethernet mreže (Modbus TCP, Ekip Link)
VAŽNO: kada se povezujete preko USB-a, upotreba dodatne opreme osim one iz ABB-a može oštetiti uređaj.
 

Povezivanje preko Ekip T&P i Ekip Programming

 
architecture for connection via Ekip T&P and Ekip Programming converters.
Ova arhitektura je za povezivanje preko Ekip T & P i Ekip Programming konvertora. Za test funkcije, potrebno je povezati preko Ekip T&P. Priključite konvertor na USB port na računaru sa jedne strane i na prednji konektor na uređaju sa druge strane.
VAŽNO: koristite samo kablove isporučene sa konvertorom za povezivanje sa uređajem. Nemojte koristiti druge kablove osim onih koji su isporučeni.
 

Povezivanje preko serijske linije

Connection via serial line
Koristite sistemske komunikacione module (npr.: PR122/P sa PR120/DM modulom) ili integrisane sisteme (npr.: PR223EF).
Potreban vam je serijski linijski konvertor za pretvaranje RS485 liniju (strana uređaja) na liniju dostupnu na računaru (npr.: RS232, USB, Ethernet). Komunikacioni protokol koji se koristi je Modbus RTU.
Potrebno je povezivanje sa sistemskom magistralom. Povezivanje sa sistemskom magistralom je označeno V1 i V2 na šemi uređaja.
Za detalje o konfiguraciji mreže, pogledajte dokument "Komunikacija putem magistrale sa ABB prekidačima", dostupan ovde.
 

Povezivanje preko Etherneta

Connection via Ethernet
VAŽNO: da biste se povezali sa uređajem, Ekip Connect mora biti povezan na istu Ethernet mrežu na koju je uređaj povezan.
Za prekidače, koristite komunikacioni modul Ekip Com za odgovarajući mrežni protokol (npr. Ekip Com Modbus TCP/IP i Ekip Com Ethernet/IP).
>> Za detalje o konfiguraciji mreže, pogledajte dokument "Komunikacija preko magistrale sa ABB prekidačima", dostupan ovde.
Za ostale uređaje opremljene Ethernet portom, povežite Ethernet kabl direktno na uređaj.