Alat za umrežavanje je sve-u-jednom konfigurator za vaš prekidač. Omogućava konfiguraciju željene topologije komunikacione mreže na uređajima prateći korak-po-korak korisničkog čarobnjaka.
Najznačajnije mogućnosti koje alat poseduje su sledeće:
Pristup funkciji | Neograničeni. Za prenos na uređaj, Ekip Suppli Evo Modbus TCP modul je potrebno. |
| Tip uređaja koji podržavaju funkciju | Prekidač Emak 3 |
| Status uređaja | Povezan i komunicira za prenos konfiguracije na uređaj. Napomena: preporučuje se da držite prekidač u otvorenom stanju tokom prenosa. |
| Vrsta veze sa uređajem | Lokalna veza: veza preko USB Tipe-C |
Otvorite alat za umrežavanje klikom na Alati -> Umrežavanje
Konfiguracije Modbus TCP Radial i TCP Daisi Chain su slične u pogledu koraka za izvršavanje na softveru Ekip Connect. Za potrebe objašnjenja, prikazana je detaljna konfiguracija Modbus TCP radial. Kliknite na istaknutu pločicu da biste započeli proces.
Kliknite na Dodaj uređaj da biste ubacili novi uređaj u konfiguraciju Modbus TCP mreže, a zatim kliknite na umetnuti uređaj da biste nastavili sa konfiguracijom.
Povežite računar sa uređajem preko USB tipe-C, izaberite prave portove klikom na ikonu podešavanja, a zatim kliknite na Connect.
Nakon uspješnog povezivanja sa uređajem, statička IP adresa, statička maska podmreže i statički gatevai se čitaju sa uređaja i prikazuju na korisničkom interfejsu. Vrednost statičke IP adrese može da se menja. Nakon popunjavanja željenih vrednosti, kliknite na Konfiguriši .
Nakon što je konfiguracija otpremljena, možete primetiti da se zeleni trougao pojavljuje na pločici konfigurisanog uređaja, zajedno sa njegovim imenom i izabranom statičkom IP adresom. Možete nastaviti da dodate dodatne uređaje u konfiguraciju ponavljanjem ovih koraka kako biste dovršili punu konfiguraciju mreže.
Koristite ABB komunikacioni protokol potreban za izvršavanje prilagođene logike u sistemu. Može se konfigurisati om RJ45 (radijalni) ili 100-Base T1 (lanac tratinčice). Da biste pristupili konfiguratoru linkova, kliknite na odeljak Link u alatu za umrežavanje.
Korak po korak Konfiguracija
Nakon što kliknete na istaknutu pločicu prikazanu iznad, biće vam predstavljena stranica dizajna na kojoj možete izgraditi svoju mrežu. Dostupni uređaji su prisutni na levoj strani, na sredini možete naći list dizajna, a na desnoj strani su prisutni izabrani parametri uređaja. Počnite tako što ćete prevući i ispustiti Emak 3 uređaj u listu dizajna.
Prevucite i ispustite više uređaja i podesite njihove mrežne osobine, kao što su ime, statička IP adresa, statička maska podmreže, statički gatevai i protokol za svaki port. Konfiguracija Link mreže je moguća samo ako je Link protokol izabran na najmanje jednom od portova (100 Base-T1 ili Ethernet).
Istegnite strelicu sa jednog uređaja na drugi da biste definisali kanal komunikacije. Odmah nakon što je strelica na mestu, pojavljuju se svojstva veze . U ovom odeljku možete odabrati koje podatke treba da izdavač (uređaj sa kojeg počinje strelica) deli sa pretplatnikom (uređajem na koji strelica stiže). Podaci mogu biti jedan bit ili vrednost (cela reč od 2 bajta). Podaci izabrani za protok u autobusu prikazani su na strelici u svrhu vidljivosti. Možete kreirati do 15 kanala komunikacije sa jednog uređaja na drugi.
Klikom na sliku uređaja i otvaranjem odeljak Napredno , biće vam predstavljen kompletan protok podataka na izabranom uređaju. Prikazuje promenljive u kojima se čuvaju vrednosti i bitovi koji se čitaju sa drugih uređaja. Zatim možete koristiti ove varijable u svojim prilagođenim logičkim aplikacijama.
Kada su izabrani svi parametri, konfiguracija se može učitati na odgovarajuće uređaje. Za Emak KSNUMKS uređaje, postupak otpremanja je moguć preko USB Tipe-C veze. Povežite računar sa uređajem i dvaput kliknite na njegovu sliku u listu dizajna na stranici Konfiguracija veze.
Ako ste prethodno konfigurisali Modbus TCP protokol na portu u kojem sada konfigurišete Link protokol, prikazaće se poruka upozorenja koja objašnjava da će nedavno izabrani protokol biti aktiviran, a prethodni će biti deaktiviran. Kada se prvi otpremanje konfiguracije završi sa uspehom, crveni trougao prisutan na levoj strani slike uređaja postaje zelen. Ponovite ovaj postupak dok se sve konfiguracije ne otpremaju na odgovarajuće uređaje. Na kraju, kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali konfiguraciju Link mreže kao projekat na računaru da biste ga ponovo koristili u drugim prilikama.