Napomena: komunikacija sa serijskim modulom (Ekip Com modbus RTU) je moguća samo ako je omogućen parametar "Lokalna magistrala". Molimo pogledajte priručnik uređaja za informacije o tome kako ga omogućiti.
Kako započeti Scanning preko Serial Bus
Postupak za Scanning za traženje uređaja povezanih preko Modbus RS485 serijske mreže je opisan u nastavku.
Na strani Scanning u Povezivanje sa uređajima, da podesite parametre serijske magistrale, kliknite na Konfiguriši pored Serijski.
Podesite parametre i kliknite na OK.
VAŽNO: postavljene vrednosti moraju odgovarati onima postavljenim na uređaju.
Kliknite na Scanning pored Serial: Ekip Connect pokreće skeniranje
Napomena: dok je Scanning u toku, moguće je koristiti Ekip Connect. Međutim, nije moguće pokrenuti još jedno skeniranje.
Kada se Scanning završi, postupite na sledeći način:
Ako je pronašao...
Onda...
I onda...
samo jedan uređaj
Prikazane su stavke menija za uređaj.
Stranica Scanning se ažurira sa informacijama o pronađenom uređaju.
1. Proverite da li je status uređaja POVEZAN.
2. Izaberite željenu stranicu i počnite konfigurisanje i praćenje uređaja.
više od jednog uređaja
Pojavljuju se stavke menija za koje Ekip Connect automatski aktivira komunikaciju.
Stranica Scanning se ažurira sa informacijama o pronađenom uređaju.
1. Kliknite na SELECT odgovara uređaju u pitanju.
2. Proverite da li je status uređaja POVEZAN.
3. Izaberite željenu stranicu da biste započeli konfigurisanje i praćenje uređaja.
Napomena: ako se skeniranje prekine i nijedan uređaj nije pronađen, konsultujte "Rešavanje problema".
Parametri serijskog skeniranja
Parametri za serijski Scanning su opisani u nastavku.
beleške: gde je predviđeno, ako niste sigurni u vrednosti koje treba izabrati, izaberite Izaberi sve u polju sa listama.
Parametar
Opis
Podrazumevana vrednost za ABB uređaje
COM
Spisak dostupnih komunikacionih portova prilikom pokretanja Ekip Connect. VAŽNO: ako je novi adapter postao dostupan dok Performing Ekip Connect, kliknite na Update portova.
beleške: izaberite Prikaži samo ABB tastere da biste prikazali samo portove sa Ekip T & P komunikacionim jedinicama.
-
Brzina prijenosa
Brzina komunikacije (brzina prenosa).
19200 bita/sekund
Parnost
Režimi praćenja grešaka u paketu informacija.
NI
Vremensko ograničenje
Maksimalno vreme čekanja za odgovor sa uređaja koji se traže.
100 ms
Adrese
Adrese za traženje kompatibilnih uređaja.
Izaberite 1...31: ograničava Scanning na adrese od 1 do 31
Skeniranje rezervisanih parametara: proširuje Scanning na adrese od 248 do 254.