Sistem zaštite interfejsa

Овај чланак је аутоматски преведен. Погледајте оригиналну верзију.

Opis alata
Funkcija IPS Interface Protection System omogućava upravljanje greškama u instalacijama koje su u stanju da funkcionišu zahvaljujući energiji proizvedenoj iz obnovljivih i lokalnih izvora energije, posebno odsustvu napajanja, npr. zbog greške na strani SN napona.

Funkcija je u skladu sa standardom CEI 0-16.
 

Opis funkcije
Sistem zaštite interfejsa je funkcija koja prati instalacije u realnom vremenu koje mogu da rade sa energijom iz obnovljivih i lokalnih izvora energije. Ako dođe do kvara u električnoj mreži, posebno do nestanka struje, funkcija štiti instalaciju.

Dva scenarija se obrađuju:
  • uređaj kao glavni mrežni prekidač (relej automatsko zatvaranje konfiguracija nije dostupan).
  • uređaj kao lokalni prekidač generatora (relej auto-ponovno zatvaranje konfiguracija dostupan).
Funkcija je u skladu sa standardom CEI 0-16.
>> Za detalje o funkciji sistema za zaštitu interfejsa, pogledajte dokumente 1SDH002043A1001-C dostupne ovde i 1SDH002129A1002 dostupne ovde.
 

Sistem zaštite interfejsa u Ekip Connect
Iz Ekip Connect mogu se izvršiti sledeće operacije:

  • brzo konfigurišite funkciju, tj. podešavanja instalacije, podešavanja za uređaje za zaštitu, ulaze i izlaze
 

Zahteve

Pristup funkciji
Neograničeni
Tip uređaja koji podržavaju funkciju
Ekip UP, EkipUP+
Status uređajaBilo koji da podesite funkciju i sačuvate konfiguraciju.
Povezan i komunicira za prenos konfiguracije na uređaj.
Napomena: preporučuje se da držite prekidač u otvorenom stanju tokom prenosa.
Vrsta veze sa uređajemLokalna veza: veza preko Ekip T&P
Daljinsko povezivanje: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU komunikacioni modul
>> Za više detalja o podržanim uređajima i zahtevima za svaki od njih, pogledajte dokument 9AKK108467A9238 dostupan ovde.
 

Kako to izgleda

Napomena: sledeća slika se odnosi na stranicu koja je vidljiva sa otvorenim/novim projektom. Pogledajte Konfigurisanje funkcije Sistem zaštite interfejsa.
 protection system interface
Deo
Opis
Nervni slomDugme za otvaranje drugog projekta ili kreiranje novog projekta.
Omogući / OnemogućiDugme za omogućavanje / onemogućavanje funkcije. Trenutni status je prikazan u [A].
Poništi podrazumevanoDugme za resetovanje parametara na fabrička podešavanja.
SačuvajDugme za čuvanje projekta na računaru u .ips formatu.
Napomena: .ips format je vlasnički format koji se može čitati samo sa Ekip Connect.
PrenosDugme za prenos konfiguracije na uređaj
Pokaži prikaz dijagrama / Prikaži prikaz pločicaDugme za promenu prikaza područja [B].
AStatus funkcije
BPodručje elemenata koje treba konfigurisati u prikazu pločica (podrazumevano) ili u prikazu dijagrama.
CPodručje za parametre elementa izabranog u [B].
 

Konfigurišite funkciju Sistem zaštite interfejsa

  1. Kliknite na Alati > Sistem zaštite interfejsa.
  2. Da biste započeli novi projekat, izaberite tip uređaja, a zatim dugme za funkciju koju uređaj obavlja, ili kliknite na Otvori projekat da biste otvorili prethodno sačuvani projekat.
  3. Na prikazanoj stranici, u području elemenata koji se konfigurišu (pogledajte Kako to izgleda), izaberite element koji će se konfigurisati i podesite parametre.
  4. Kliknite na Enable da biste omogućili funkciju.
  5. Da biste preneli konfiguraciju na uređaj, kliknite na Prenos.
Napomena: da biste preneli konfiguraciju na prekidač, preporučuje se da prekidač bude u otvorenom stanju.
  1. Kao što je navedeno i u poruci koja se pojavljuje na stranici, proverite da li uređaj ispravno prima status prekidača, odnosno da li je u odsustvu napona uključen ulaz 01 modula Ekip Signaling 4k, i kliknite na Da: na kraju prenosa može se preuzeti .pdf fajl koji sadrži izveštaj o konfiguraciji.