Ενημερώσεις

This article has been translated automatically. See the original version.

Αυτή η σελίδα θα εμφανίζει όλες τις ενημερώσεις και τις ειδοποιήσεις σχετικά με το Ekip Connect 3 και τα σχετικά προϊόντα.

 

2025

 

Ενημέρωση Όρων και Προϋποθέσεων [01 Αυγούστου]

 

Αγαπητέ χρήστη, Θα έπρεπε να έχετε λάβει ένα email σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Νόμο της ΕΕ για τα Δεδομένα που θα τεθεί σε ισχύ στις 12 Σεπτεμβρίου. 

Ελέγξτε τα εισερχόμενά σας και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποδεχτείτε (ή να απορρίψετε) τους ενημερωμένους όρους. 

 

Απαιτείται η αποδοχή σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Ekip Connect 3 μετά τις 12 Σεπτεμβρίου.


Νέα ιστοσελίδα Ekip Connect [08 Ιουλίου]

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την κυκλοφορία των νέων εργαλείων Ekip Connect:

  • Μια ενημερωμένη ιστοσελίδα
  • Μια ολοκαίνουργια πύλη προϊόντων (μόνο για την ABB Internal)

​

Εξερευνήστε ένα ευρύ φάσμα πολύτιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων βασικών πλεονεκτημάτων, συμβατών συσκευών, χρήσιμων εργαλείων και υλικού μάρκετινγκ.


Νέος συλλέκτης σχολίων [22 Μαΐου] 

 

Διαθέσιμο από την έκδοση 3.4.8.0

Χρησιμοποιήστε τη νέα φόρμα σχολίων για να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας.

Επιλέξτε ένα θέμα που ταιριάζει καλύτερα στα σχόλιά σας και πείτε μας πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Η συμβολή σας μας βοηθά να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.

How to leave a feedback

Εκτιμούμε τα σχόλιά σας!


Το Ekip Connect 3.4.9.0 κυκλοφόρησε! [15 Μαΐου]

 

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές διορθώσεις σφαλμάτων για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας.

Επισκεφθείτε την ειδική σελίδα στο εγχειρίδιο βοήθειας στην ενότητα "Αρχική σελίδα --> Σημειώσεις έκδοσης" για όλα τα νέα.


Το Ekip Connect 3.4.8.0 κυκλοφόρησε! [07 Μαΐου]

 

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιωμένες λειτουργίες, βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας.

Επισκεφθείτε την ειδική σελίδα στο εγχειρίδιο βοήθειας στην ενότητα "Αρχική σελίδα --> Σημειώσεις έκδοσης" για όλα τα νέα.


Προσαρμόστε τις ειδοποιήσεις νέας έκδοσης [03 Μαρτίου] 

 

Διαθέσιμο από την έκδοση 3.4.7.0

Αυτές οι νέες δυνατότητες σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε εύκολα τις προτιμήσεις ειδοποιήσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση του Ekip Connect 3, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα σας ενημερώσει για τη διαθεσιμότητα μιας νέας έκδοσης εφαρμογής.

Τώρα, με αυτήν τη νέα δυνατότητα μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε αυτές τις ειδοποιήσεις επιλέγοντας το πλαίσιο "Απενεργοποίηση του αναδυόμενου παραθύρου που ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα νέων ενημερώσεων" στην ενότητα Επιλογές --> Λήψη .

How ro disable the pop-up

Σημείωση: Συνιστούμε να διατηρείτε πάντα το πλαίσιο  μη επιλεγμένο για να παραμένετε ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και βελτιώσεις στο EC3.


Το Ekip Connect 3.4.7.0 κυκλοφόρησε! [18 Φεβρουαρίου]

 

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιωμένες λειτουργίες, βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας.

Επισκεφθείτε την ειδική σελίδα στο εγχειρίδιο βοήθειας στην ενότητα "Αρχική σελίδα --> Σημειώσεις έκδοσης" για όλα τα νέα.