Σάρωση μέσω κλειδιού ABB
Εκκίνηση της σάρωσης πλήκτρων ABB
Η διαδικασία σάρωσης για αναζήτηση συνδεδεμένων συσκευών (Ekip T&P ή Ekip Programming) μέσω κλειδιού ABB περιγράφεται παρακάτω.
- Στη σελίδα Σάρωση σε Σύνδεση με συσκευές, κάντε κλικ στο ΣΑΡΩΣΗ δίπλα στο T&P: Ekip Connect ξεκινά τη σάρωση.

Σημείωση: ενώ η σάρωση βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι δυνατή η χρήση Ekip Connect. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση άλλης σάρωσης.
- Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, θα εμφανιστούν τα στοιχεία μενού για τη συσκευή που βρέθηκε και η σελίδα Σάρωση ενημερώνεται με πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή. Ανοίγει επίσης η κύρια σελίδα της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση της συσκευής είναι ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΗ.
- Επιλέξτε την απαιτούμενη σελίδα και ξεκινήστε τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της συσκευής.
Όταν ξεκινήσει η σάρωση πλήκτρων ABB, τα αντίστοιχα προγράμματα οδήγησης πρέπει να είναι ήδη παρόντα. Εάν το σύστημα δεν μπορεί να τα εγκαταστήσει μόνο του, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία και εγκαταστήστε τα με μη αυτόματο τρόπο:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή.
| Βήμα |
δράσης |
| 1 |
Εάν το λογισμικό αποτύχει να βρει τα προγράμματα οδήγησης κατά την έναρξη της σάρωσης, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που ζητά την εγκατάστασή τους. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο OK ή Εγκατάσταση: ανοίγει ο φάκελος που περιέχει το εκτελέσιμο x.x.x_Driver_Setup.exe. |
|
2
|
Κάντε δεξί κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο και επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής: θα εμφανιστεί στιγμιαία ένα παράθυρο αυτόματης εγκατάστασης, μετά το οποίο θα κλείσει αυτόματα. |
| 3 |
Για να βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα προγράμματα οδήγησης, επαναλάβετε το κατιόν στο βήμα 2. |
| 4 |
Κλείστε και επανεκκινήστε Ekip Connect. |