Εισαγωγή

This article has been translated automatically. See the original version.

Σελίδες συσκευών

Για τη συσκευή επικοινωνίας, το Ekip Connect εμφανίζει σελίδες για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της συσκευής. Οι σελίδες περιέχουν πληροφορίες και εντολές ειδικά για κάθε συσκευή. Όπου ισχύει, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής.
Οι σελίδες εμφανίζουν παραμέτρους και τιμές γραφικά. Η σελίδα Κλασική προβολή εμφανίζει τις παραμέτρους και τις τιμές από τις άλλες σελίδες και, για ορισμένες συσκευές, επίσης πρόσθετες παραμέτρους, σε λειτουργία λίστας.
 

Σημείωση για τις εικόνες

Οι εικόνες του Ekip Connect που εμφανίζονται στις ακόλουθες σελίδες είναι παραδείγματα για την κατηγορία συσκευών.
 

Επισκόπηση

Για κάθε σελίδα, ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις κατηγορίες συσκευών που απαιτούν τη συγκεκριμένη σελίδα. Εάν δεν απαιτείται για όλες τις συσκευές, εμφανίζεται ένας αριθμός συσκευών ως παράδειγμα. Για να μάθετε ποιες συσκευές ανήκουν σε κάθε κατηγορία, ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα συσκευών ανά κατηγορία.
>> Για λεπτομέρειες σχετικά με τις σελίδες που είναι ενεργοποιημένες για κάθε μεμονωμένη συσκευή, ανατρέξτε στο έγγραφο 9AKK108467A9237 που είναι διαθέσιμο εδώ.
ΣελίδαΕξωτερική μονάδα για διακόπτες κυκλώματος
Διακόπτες
Μετρητές ενέργειαςΣταθμοίΑσφαλειοαποζεύκτες, διακόπτες εναλλαγής
ΤαμπλόxxΜ4Μx-
Πληροφορίαxx-x-
ΔιαμόρφωσηxxΜ4Μx-
ΠαρακολουθησηxxΜ4ΜΗλεκτρονικός κόμβος 1.0-
Ρύθμιση IO---Ηλεκτρονικός κόμβος 1.0-
Προστασίαxx- -
Επικοινωνία---Ηλεκτρονικός κόμβος 1.0-
Συνδεσιμότητα---Ηλεκτρονικό κέντρο 2.0-
Ενότητεςxx-Ηλεκτρονικό κέντρο 2.0TrueOne Άγγιγμα
ΙΏ--Μ4Μ--
Ειδοποιήσεις--Μ4Μ--
Κλασική προβολήxxxxx
 
 

Λίστα συσκευών ανά κατηγορία

ΚατηγορίαΣυσκευές
Εξωτερική μονάδα για διακόπτες κυκλώματοςEkip UP
Ekip UP+
Διακόπτες
ΧΤ
Η Emax2
CSU-2
Το TVOC-2
Η SSCB
Μετρητές ενέργειας
Ισομετρητής
InSiteProM
Μ2Μ
Μ4Μ
EQmatic
IM300-U
IM300-Ι
ΙΜ301
ΙΜ302
ΙΜ303
ΕΜ400
ΚΜΣ700
ΣταθμόςΗλεκτρονικός κόμβος 1.0
Ηλεκτρονικό κέντρο 2.0
Αποζεύκτες ασφαλειών, διακόπτες εναλλαγής

Το TruOne
Έλεγχος Tru

Λεπτή γραμμή XR ITS 2.1